Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

İBS QMS

IBS kalite yönetim sistemi (QMS) artık Opcenter'ın bir parçası olup, tüm ürün yaşam döngüsü ve tedarik zinciri boyunca bütünsel bir kalite çözümü sunar.

IBS QMS nedir?

IBS QMS yazılımı, üreticilerin proses ve ürün değerini optimize etmek için kalite, üretim, izlenebilirlik ve uyumluluk çabalarını kontrol etmelerine yardımcı olur. Hem endüstriler arası hem de sektöre özgü en iyi uygulama çözümleri oluşturarak üreticilerin tüm kalite sorunlarını çözmelerine yardımcı olur. IBS QMS yazılımı ANSI/AIHA Z10-2005, BS8800, Basel II ve AUS/NZS 4360, DIN EN ISO 9000, FDA 21 CFR Bölüm 11 ve 820, ISO 14971 ve 13485, ISO 31000, ISO/IEC 27002:2005, IATF 16949:2016, OSHA18001, Q 101, SoX ve VDA 6.1 dahil olmak üzere temel kalite standartlarına uygundur.

Ürün geliştirme, üretim, test ve kabul alanlarındaki süreçleri kolaylaştırmak için tasarlanan IBS QMS yazılımı, Siemens'in üretim operasyonları yönetimi (MOM) portföyünün bir ayağını temsil eder.

Şimdi altında Opcenter Quality IBS QMS, belirli kilit endüstrilere ve/veya işlevsel alanlara göre uyarlanmış sistemleri içerir. IBS QMS çözümleri, müşteriye özel uygulamaların dikey entegrasyon, üretim süreçleri/modelleri ve tedarik zincirindeki aşamalardan bağımsız olarak kalite güvencesi sağlamasını sağlar. IBS QMS portföyünde, amiral gemisi IBS QMS Professional, süreç odaklı, modüler, çok dilli ve sektörler arası bilgisayar destekli kalite (CAQ) çözümüdür. IBS QMS Automotive, otomobil yapımında gövde kabuğundan bitmiş ürüne kadar tüm süreci kapsayan entegre kalite güvencesini ele alır. CompliantProtm, IBS QMS'deki entegre uyumluluk yönetimi çözümüdür, tanımlanan şirket süreçlerinin her birinde şeffaflık yaratır ve ilgili tüm yönergelere, düzenlemelere ve gereksinimlere uyulmasını sağlar. Bu sistemler aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

İlgili ürünler:Opcenter Quality| Teamcenter Kalite ve Uyumluluk Yönetimi

IBS QMS faydaları

IBS QMS yazılımını mevcut haliyle kullanan üreticiler - Opcenter Quality — ürün ve üretimde hem nicel hem de kalite iyileştirmelerinin keyfini çıkarın. Daha karmaşık ürünlerle daha kısa inovasyon döngüleri elde ederler ve pazara sunma süresini kısaltırlar.

Tüm üretim verilerinin bir bakışta görünürlüğü

Bilinçli karar verme için tüm üretim verilerinin kapsamlı bir görünümünü bir bakışta sunarak gelişmiş görünürlük elde edin.

Azaltılmış denetim ve yeniden işleme maliyetleri

Genel operasyonel verimliliğe ve maliyet etkinliğine katkıda bulunan denetim ve yeniden işleme maliyetlerinde önemli bir azalma yaşayın.

Azaltılmış garanti ve yükümlülük maliyetleri

İyileştir@@

ilmiş ürün kalitesi ile finansal performansı ve müşteri memnuniyetini artırın.

Azaltılmış geri çağırma ve geri çağırma maliyetleri

İyileştir@@

ilmiş ürün kalitesi yoluyla daha fazla operasyonel verimlilik ve müşteri memnuniyeti sağlayarak geri çağırma ve ilgili maliyetlerde önemli bir azalma elde edin.

Artan müşteri memnuniyeti

Süreç@@

leri optimize eder, kusurları azaltır ve daha kaliteli ürünler sağlayarak daha iyi müşteri deneyimlerine yol açar.

Artan müşteri memnuniyeti

Optimize edilmiş süreçler, azaltılmış kusurlar ve gelişmiş genel ürün kalitesi yoluyla müşteri memnuniyetini artırın ve daha yüksek müşteri memnuniyetine katkıda bulunur.

IBS QMS yazılım işlevsel

liği

IBS QMS yazılımı, yalnızca denetim rutinlerini ve belgelerini desteklemekten çok daha fazlasını yapar. Kaliteye bütüncül yaklaşımı ile IBS QMS kalite yönetim yazılımı, bir ürünün mühendisliği ve tasarımı sırasında kalite planlamasının başlamasını sağlar. Ürünün üretimi sırasında kalite kontrolü ile devam eder. IBS QMS yazılımı, ürünün tasarım ve üretimindeki riskleri ve arızaları tespit eder, böylece sürekli iyileştirme gerçekleşebilir. Özellikle, tasarım ve üretimden kalite verilerini toplayarak IBS QMS, ürün ve üretim problem çözme süreçlerini sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde başlatmak için gereken bilgileri sağlar - sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde.

IBS QMS kalite yönetim yazılımı tarafından sağlanan işlevler şunları içerir:

  • Bir ürünü planlama aşamasından seri üretime getirmek için gerekli adımları tanımlamak ve başlatmak için yapılandırılmış bir yöntem, tipik olarak gelişmiş üretim kalite planlaması (APQP)
  • Ar
  • ıza modu ve etki analizi (FMEA), arıza sonuçlarının ve ilişkili risklerin planlama aşaması kadar erken bir tarihte değerlendirilmesi ile ilgili verilerin ve
  • maliyet
  • lerin edinilmesi
  • Dış ve dahili şikayetler
  • G
  • elen mal denetimi, tedarikçi değerlendirmesi, tedarikçi denetimi ve şikayet yönetimi dahil Tedarikçi kalite yönetimi
  • Cihaz performansını izlemek ve ölçümleri ürün özelliklerine göre kalibre etmek için ölçümleri ürün özelliklerine göre kalibre etmek için kontrol
  • planlaması, üretim sırasında denetim ve istatistiksel proses kontrolü (SPC) dahil olmak üzere üretim kalitesi, tolerans farklılıklarını tespit etmeye, kök nedenleri belirlemeye ve kusurları gerçek zamanlı olarak düzeltmeye yardımcı
  • olmak için üretim kalitesi
  • lt; p>Uygunluk yönetimi (müşteri/tedarikçi/iç) Den
  • etim (tedarikçi/dahili) Kusur edinme ve değerlendirme IBS QMS Professional
  • Opcenter Quality

    IBS QMS Professional, çok dilli, sektörler arası bilgisayar destekli kalite (CAQ) standart bir çözümdür. IBS QMS Professional modülleri, ürün geliştirme, üretim, test ve kabul alanlarındaki süreçleri kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

    IBS QMS Professional, ürün yaşam döngüsü boyunca kalite süreçlerini uyumlu hale getirir ve standartlaştırır. Tasarım ve planlamadan (fikir oluşturma) üretim sürecine (gerçekleştirme) ve sürekli iyileştirme (kullanım) ile geri dönüş, IBS QMS Professional uçtan uca, kapalı döngü kalite sürecini destekler. Üretim planlama, geliştirme ve inşaat aşamasında önemli süreç optimizasyonu gerçekleştirilir. Daha sonra, istenen kaliteyi elde etmek için tedarik ve üretim süreçleri yönetilir. Olgun ürün daha sonra, öğrenilen dersler olsa da, ürün tasarım sürecine önemli bir girdi kaynağı olarak hizmet eder ve kalite döngüsünü kapatır.

    IBS QMS Professional, tüm ürün ve süreç karmaşıklıklarını yakalayıp muhasebeleştirerek kalite süreçlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirir. Sistem, basit kalibrelerden karmaşık koordinat ölçüm makinelerine veya% 100 denetim makinelerine kadar geniş bir ölçüm ekipmanı yelpazesine arayüzleri destekler. Gösterge yönetim sistemi, çeşitli gösterge türlerini (örneğin mekanik, elektrik) yönetmek ve gösterge geçmişiyle ilgili tüm prosedürleri belgelemek için araçlar sağlar (örn., gösterge kalibrasyonu, verme/iade ve onarım). Gaj seçimi, ilgili kaliteli ürün ve proses verilerinin standartlaştırılmış dokümantasyonunu elde etmek için hayati bir gerekliliktir ve her bir ölçüm için son teslim tarihlerinin belirlenmesine ve izlenmesine yardımcı olur.

    Daha da önemlisi, IBS QMS Professional, yasal standartları karşılar ve tam uyumluluk sağlar ve gösterir. Üreticiler standartları karşılamalı ve kendi sektörleriyle ilgili yönergelere uymalıdır.

    IBS QMS Professional, üretim işletmesi genelinde şeffaflığı artırmak, kalite sorunlarının ve süreç ihlallerinin risklerini ve maliyetlerini azaltmak için tasarlanmıştır. Deming döngüsünün (Plan-Do-Check-Act) güvenilirliği ve yapısı ile desteklenen süreç odaklı, modüler bir sistem olan IBS QMS Professional, en yüksek kalitede performansı sağlar. Deming döngüsü, IBS QMS Professional'ı tüm ürün değer zincirinde problem çözme ve sürekli iyileştirme için bilimsel, adım adım bir yaklaşım olarak destekler. Ek olarak, IBS QMS Professional, kuruluş genelinde tipik olarak farklı bir kalite faaliyetleri kümesi olan şeyleri ele alır ve kalite süreçlerini heterojen ve entegre olmayan bir BT ortamında farklı veritabanlarıyla yöneten birçok merkezi olmayan aracı değiştirir. Sistem, kalite ile ilgili tüm verileri merkezi bir veritabanında barındırır.

    IBS QMS Otomotiv

    IBS QMS Automotive, tedarikçiden satıcıya kadar tüm üretim verilerine şeffaflık kazandırarak çalışma kapasitesini, dakikliği, kararlılığı ve üretim boyunca işlem sürelerini kısaltır. Otomotiv üretiminin teknik karmaşıklıklarına hakim, konfigürasyonların eksiksiz yönetimini sunar ve tüm üretim verilerine bir bakışta kolay erişim sağlar.

    Otomotiv endüstrisinin ihtiyaçlarına özel uyarlamasıyla IBS QMS Automotive: QS 9000, VDA 6.1, I

    • ATF 16949:2016 ve AIAG dahil olmak üzere tüm önemli standartlara uygundur ve AIAG Sıf
    • ır hata stratejisini destekler
    • Elektronik araç iş kart
    • larını destekler Yeniden çalışmayı verimli bir şekilde yönetir Araca özel muayene siparişlerinin konumunu ve
    • dinamik oluşturulmasını yönetir Kapsamlı izlenebilirlik sağlar
    • Kusurlu ürünlerin hassas yerel
    • leştirilmesi
    • Garanti maliyetlerini azaltır ve şikayet işlemeyi hızlandırır
    • Bir
    • den fazla denetimi önler ve denetim sürecini sık
    • ılaştırır Süreç
    • optimizasyonu için iş oranlarını belirler

    IBS QMS CompliantProTM

    IBS QMS CompliantPro, kurumsal yönetim, risk yönetimi ve uyumluluğun tüm alanları için sürdürülebilir destek sağlayan entegre bir uyumluluk çözümüdür. Değişiklik geçmişini, yükseltme mekanizmalarını, e-posta bildirimlerini ve daha fazlasını destekler.

    CompliantPro, mevcut şirket süreçlerine uyacak şekilde uyarlanabilir ve bunları net bir şekilde haritalandırabilir. Entegre kontrol fonksiyonları ve sorumluluk yapıları, hızlı ve etkili bir bilgi akışını sağlar, bu da eğilimlerin ve risklerin daha hızlı tanımlanmasını ve olumsuz sonuçların önlenmesini sağlar.

    IBS QMS CompliantPro çözümü, her bir kullanıcı için güvenilir rol ve işlev tahsisleri sağlamak için kullanıcı yönetimini entegre eder. Bu, her seviyede erişim güvenliği sağlar. Sistem, en iyi uygulamaların yanı sıra düzenlemeler ve gereklilikler etrafında güçlü bir şekilde yöneliktir.

    IBS QMS CompliantPro, değer odaklı ve güvenilir kurumsal yönetimi tüm paydaş gruplarını memnun edecek şekilde desteklemek üzere tasarlanmıştır. Kuruluş için yüksek maliyetler olmadan hem bugün hem de gelecekte şirket için geçerli olan tüm ilgili iç ve dış düzenlemelerin ve standartların zamanında yerine getirilmesini sağlar. IBS QMS CompliantPro:

    Ted
    • arik zinciri boyunca şirketlerde Uygunluk Kültürü™ teşvik eder
    • İlgili tüm standart ve düzenlemelere ve yasal gerekliliklere uyum
    • luluk
    • sağlar Yüksek düzeyde yapılandırılabilir ve ölçeklenebilir bir yazılım çözümü
    • sağlar
    • Sektör kısıtlaması oluşturmaz, her kuruluşta kullanılabilir hale getirir Çok
    • çeşitli farklı belge türlerini, farklı hakları ve farklı iş akışlarını destekler
    • lt; li>

      Konumu ne olursa olsun her birim tarafından kullanılabilir