SİB
Akıllı Altyapı Binaları
Dil | Temel | Geçerli·kadar | Organizasyon | Yer | Sertifika |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Entegre Yönetim Sistemi | ||||
ISO 9001İSO 14001İSO 45001 | 2028-04-14 | Siemens AG - SI BSiemens İsviçre Ltd. - SI B | RastattZug | SQS/IQNet | |
■ | Kalite Yönetimi | ||||
ISO 9001 | 2026-09-27 | Siemens SAS - TR | BucVélizy-VillacoublayWittelsheim | AFNOR | |
ISO 9001 | 2026-11-06 | Siemens Sanayi A.Ş. | Buffalo KorusuŞikagoParsippani | DQS | |
ISO 9001 | 2027-06-07 | Siemens Ltd. - TR | GimpoSeul | KFQ/IQNet | |
ISO 9001 | 2026-04-13 | BİG TİTS | Pekin | SGS | |
ISO 9001 | 2026-10-12 | Siemens LTDA - TR | Jundiai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd. - TR | Pondicherry | BSI | |
■ | Çevre Yönetimi | ||||
İSO 14001 | 2026-11-06 | Siemens Sanayi A.Ş. | Buffalo KorusuParsippani | DQS | |
İSO 14001 | 2028-09-26 | Siemens LTD | GimpoSeul | KFQ/IQNet | |
İSO 14001 | 2026-05-07 | BİG TİTS | Pekin | SGS | |
İSO 14001 | 2026-10-12 | Siemens LTDA - TR | Jundiai | TÜV Rheinland | |
İSO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd. - TR | Pondicherry | BSI | |
İSO 14001 | 2028-04-18 | Siemens SAS - TR | Wittelsheim | AFNOR | |
■ | Bilgi Güvenliği | ||||
İSO 27001 | 2026-10-06 | Siemens İsviçre AG - SI B | ZugÇoklu site | Sertifika | |
İSO 27001 | 2026-10-06 | Siemens İsviçre AG - SI B | ZugÇoklu site | Sertifika | |
■ | İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi | ||||
İSO 45001 | 2027-08-03 | Siemens SAS - TR | BucVélizy-VillacoublayWittelsheim | AFNOR | |
İSO 45001 | 2028-09-26 | Siemens LTD | GimpoSeul | KFQ/IQNet | |
İSO 45001 | 2026-03-23 | BİG TİTS | Pekin | SGS | |
İSO 45001 | 2026-09-20 | Siemens Sanayi A.Ş. | Buffalo Korusu | DQS | |
İSO 45001 | 2026-10-12 | Siemens LTDA - TR | Jundiai | TÜV Rheinland | |
İSO 45001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd. - TR | Pondicherry | BSI | |
■ | Enerji Yönetimi | ||||
İSO 50001 | 2028-06-07 | BİG TİTS | Pekin | SGS | |
İSO 50001 | 2028-04-22 | Siemens AG - SI B | Rastatt | METREKARE | |
İSO 50001İSO 50002 | 2026-11-30 | Siemens İsviçre AG - TRUygulama: Building X | Zug | TÜV Rheinland |
Özel sistemler
Dil | Temel | Geçerli·kadar | Organizasyon | Yer | Sertifika |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Havacılık | ||||
AS9100D | 2026-11-26 | Siemens SAS - TR | BucVélizy-VillacoublayWittelsheim | AFNOR | |
■ | LEED Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi/HQ Binası | ||||
2009 YILI | Zug | Yeşil İşletme Sertifikasyon A.Ş. | |||
■ | LEED Yeşil Bina Değerlendirme Sistemi/Fabrika Binası | ||||
2009 YILI | Zug | Yeşil İşletme Sertifikasyon A.Ş. | |||
■ | Güvenli Ürün Geliştirme Yaşama Döngüsü — Endüstriyel BT Güvenliği | ||||
İEC62443‑4‑1 | 2026-03-01 | Siemens İsviçre AG - SI BSiemens AG - SI BSiemens S.p.A. SI B Ar-Ge MILSiemens Sanayi A.Ş. - TR | ZugKarlsruheMilanBuffalo KorusuParsippany-Troy Tepeleri | TÜV Süd | |
İEC62443‑4‑1 | 2026-04-18 | Pekin Siemens CerberusElektronik Ltd. | Pekin | TÜV Süd | |
■ | Güvenli Ürün Geliştirme Yaşama Döngüsü - Aspirasyonlu Duman Dedektörü | ||||
IEC62443-4-1 ve IEC62443-4-2 | 2026-03-16 | Siemens İsviçre AG - SI B | Zug | TÜV Süd | |
■ | Güvenli Ürün Geliştirme Yaşama Döngüsü - Ağ Geçidini Bağlayın | ||||
IEC62443-4-1 ve IEC62443-4-2 | 2029-01-20 | Siemens İsviçre AG - SI B | Zug | TÜV Süd | |
■ | Güvenli Ürün Geliştirme Yaşama Döngüsü — IACS bileşenleri Desigo CC | ||||
IEC62443-4-1 ve IEC62443-4-2 | 2026-08-24 | Siemens AG - SI B | Zug | TÜV Süd | |
■ | Güvenli Ürün Geliştirme Yaşama Döngüsü — SIPORT | ||||
IEC62443-4-1 ve IEC62443-4-2 | 2028-08-17 | Siemens AG - SI B | Karlsruhe | TÜV Süd | |
■ | Güvenli Ürün Geliştirme Yaşama Döngüsü ve Otomasyon Controller — Desigo Automation Station PXC | ||||
IEC62443-4-1 ve IEC62443-4-2 | 2026-11-08 | Siemens İsviçre AG - SI BP | Zug | TÜV Süd |