MC TARAFINDAN
Dijital Endüstriler Hareket Kontrolü
Dil | Temel | Geçerli·kadar | Organizasyon | Yer | Sertifika |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kalite Yönetimi | ||||
ISO 9001 | 2026-07-29 | Siemens AG - DMCSiemens plc | Bad NeustadtChemnitzCongletonErlangenLauf A.D. PegnitzVeitsbronn | DQS | |
ISO 9001 | 2027-07-04 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Buzias | Kalite Avusturya | |
ISO 9001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2028-08-17 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Oradea | Kalite Avusturya | |
ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEC | Şanghay | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2029-01-10 | SEİL | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
İATF 16949 | 2026-05-08 | Siemens AG - DMC | Chemnitz | DQS | |
■ | Çevre Yönetimi | ||||
İSO 14001 | 2026-07-29 | Siemens AG - DMCSiemens plc | Bad NeustadtChemnitzCongletonErlangenVeitsbronn | DQS | |
İSO 14001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Buzias | QSCert | |
İSO 14001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
İSO 14001 | 2027-08-30 | SMİLE | Şanghay | TÜV Rheinland | |
İSO 14001 | 2029-01-09 | SEİL | Tianjin | TÜV Süd | |
İSO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
■ | İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi | ||||
İSO 45001 | 2026-07-29 | Siemens AG - DMCSiemens plc | Bad NeustadtChemnitzCongletonErlangenVeitsbronn | DQS | |
İSO 45001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Buzias | QSCert | |
İSO 45001 | 2027-04-16 | Siemens plc | Congleton | BSI | |
İSO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
İSO 45001 | 2027-08-30 | SMEC | Şanghay | TÜV Rheinland | |
İSO 45001 | 2028-01-20 | SEİL | Tianjin | TÜV Süd | |
İSO 45001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
■ | Enerji Yönetimi | ||||
İSO 50001 | 2026-10-30 | Siemens AG - DMCSiemens plc | ErlangenBad NeustadtChemnitzCongletonVeitsbronn | DQS | |
İSO 50001 | 2026-03-08 | Siemens plc | Congleton | BSI | |
İSO 50001 | 2026-05-07 | SNCL | Nanjing | CNAS | |
İSO 50001 | 2026-03-10 | SMEC | Şanghay | CNAS | |
İSO 50001 | 2028-12-15 | SEİL | Tianjin | TÜV Süd |
Özel sistemler
Dil | Temel | Geçerli·kadar | Organizasyon | Yer | Sertifika |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Güvenli Ürün Geliştirme Yaşama Döngüsü | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens AG - DMCSiemens plcSNCL | ChemnitzCongletonErlangenNanjing | TÜV Süd |