Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Uzmanlar bir güneş enerjisi çiftliğinden doğrudan rüzgar türbinleri ve elektrik direkleri olan bir sanayi kompleksine doğru yürüyorlar
DC anahtarlama ve koruma

Doğrudan git! Siemens ile DC'ye hazır.

Yenilenebilir enerjilerden veri merkezlerine kadar yenilikçi uygulamalar dünyamızı şekillendiriyor. Düşük voltajlı doğru akımla bunlardan en iyi şekilde yararlanın. Yarı iletken destekli DC teknolojimizle sürdürülebilir DC güç dağıtımına giden doğrudan yolu izleyin ve dönüşüm kayıplarını, pik yükleri ve OPEX'i büyük ölçüde azaltın.

DC güç dağıtımı

Neden doğru akım ve DC mikro şebeke?

Artan enerji talebi, şebeke kısıtlamaları ve dijital altyapının ve DC yerel cihazların hızlı büyümesi, geleneksel AC şebekelerini sınırlarına zorluyor. Düşük voltajlı doğru akım (LVDC) ileriye doğru akıllı bir yol sunar: elektrik üretimi, besleme ve tüketimi arasında daha az dönüşüm adımı, daha yüksek enerji verimliliği ve daha fazla şebeke kararlılığı. Doğru akım (DC) enerji kayıplarını azaltarak, malzeme kullanımını ve bileşen sayısını azaltarak ve yenilenebilir enerji ve enerji depolamanın sorunsuz entegrasyonunu sağlayarak ölçülebilir performans ve sürdürülebilirlik kazanımları sağlar.

Elektrifikasyon ve dijitalleşme hızlandıkça doğru akım artık isteğe bağlı değildir: DC güç dağıtımı, örneğin üretim tesislerine ve veri merkezlerine güç beslemesini sağlayan esnek, geleceğe hazır akıllı şebeke ve DC mikro şebeke için yeni standart haline geliyor.

Ücretsiz biletinizi almak için şimdi kaydolun

The Smarter E Europe için ücretsiz biletiniz | 23-25 Haziran
Bizi Salon B3, B3.110'da ziyaret edin | Salon B2, B2.539 (Hidrojen)

Temel avantajlar

%8'e varan enerji tasarrufu sağlayın

Toplam enerji tüketiminizi %8'e kadar azaltın: DC şebekeler AC-DC dönüşüm aşamalarını ve dönüşüm kayıplarını azaltır. Ek olarak, yenilenebilir enerji kaynakları doğrudan entegre edilebilir ve neredeyse kayıpsız kullanım sağlar.

Tepe yüklerini %80'e kadar azaltın

Geri kazanım yoluyla frenleme ve diğer işlemlerden gelen enerjiyi geri kazanmak için entegre enerji depolamaya sahip doğru akım mimarisi kullanın, depolayın ve pik yükleri yumuşatmak için kullanın - cezaları önlemek için bunları %80'e kadar azaltın.

Malzemelerde %50'ye varan tasarruf

Daha ince bakır kablolardan yararlanın: Doğru akım, dört yerine sadece üç iletken gerektirir. Ek olarak, DC şebekelerdeki daha az dönüşüm aşamaları nedeniyle daha az bileşen ve kabloya ihtiyaç vardır.

Öne çıkan özellikler

Devrim yarıiletken teknolojisinden yararlanın

Yenilikçi yarı iletken teknolojimizle doğru akımları güvenli ve güvenilir bir şekilde değiştirin: DC şebekelerdeki arızaları son derece hızlı algılar ve arksız kesintiler - geleneksel anahtarlardan bin kata kadar daha hızlı.

Güç dağıtımınızın sürdürülebilirliğini artırın

DC şebekelerle sürdürülebilirliği artırın: Enerji kayıplarını azaltın ve bakır kullanımını, AC/DC dönüştürücüleri ve elektronik atıkları azaltın. Yenilenebilir enerji daha kolay entegre edilebilir ve neredeyse hiç kayıp olmadan kullanılabilir.

Güçlü doğru akım uzmanlığı üzerine inşa edin

Yenilikçi düşük voltajlı DC ürün ve sistemlerinde Ar-Ge alanında üst düzey uzmanlığa güvenin. Tanınmış DC pilot projelerinde ortaklık yapıyoruz ve birlikte çalışabilirliği sağlamak için küresel DC standardizasyon çabalarına aktif olarak katkıda bulunuyoruz.

Doğru akımın yeni kriterler belirlediği yerleri keşfedin

go-direct-campaign-key-visual-data-center-2560x1440

KULLANIM DURUMU

Doğrudan git! Modern veri merkezleri için doğru akım.

Yapay zeka, bulut bilişim ve diğer veri yoğun uygulamalar tarafından yönlendirilen veri merkezleri patlama yaşıyor ve güç talebinde hızlı bir artışa yol açıyor. Operatörler, yüksek maliyetli sunucu raflarının maksimum performans, kullanılabilirlik ve korunmasını sağlama zorluğuyla karşı karşıyadır. Tüm BT ve telekomünikasyon sistemleri doğru akımla çalıştığından ve yenilenebilir enerjiler doğru akım ürettiğinden, bir sonraki adım AC tabanlı altyapılar yerine DC güç dağıtımı ve bir DC mikro şebeke kullanmaktır. Bu, güç dönüşümlerini, enerji kayıplarını, elektromanyetik paraziti ve karmaşıklığı en aza indirirken aynı zamanda yukarı akış AC şebekesindeki dalgalanmalara ve kesintilere karşı koruma sağlar. Yenilikçi yarı iletken destekli DC teknolojisi, yüksek verimli ve güvenli şebekeler sağlar, verimliliği %8'e kadar artırır, maliyetleri düşürür ve CO₂ emisyonlarını azaltır.

Select...
DC konfigürasyonunda üretim hücresi

Endüstriyel uygulamalarda doğru akım

Modern fabrikalar, frekans dönüştürücüler, robotlar, konveyör bantları, aydınlatma, kontrol sistemleri, PV ve pik yük kapatma veya acil durum güç kaynağı için enerji depolama gibi birçok DC yerel cihaza sahiptir. Bir DC şebekesinin kullanılması, PV gücünü doğrudan DC bağlantılarına iletir, AC/DC dönüşümlerini azaltır, %8'e kadar enerji tasarrufu sağlar, ısı ve soğutma ihtiyaçlarını ve OPEX'i azaltır ve tesisin CO₂ ayak izini küçültür.

Düşük voltajlı doğru akım ürünlerini keşfedin

Sıkça Sorulan Sorular