Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Havacılık ve uzay performans mühendisliği için Simcenter Azaltılmış Model Sipariş yazılımını kullanan birkaç mühendis.
PERFORMANS MÜHENDİSLİĞİ ÇÖZÜMLERİ

Havacılık mühendisliği yazılımı

Entegre bir simülasyon ve test stratejisiyle havacılıkta dijital dönüşümü teşvik edin. Üretkenliği artırmak, daha iyi tasarımlar elde etmek ve başarılı program sonuçları sağlamak için havacılık mühendisliği yazılımlarından yararlanın.

Karmaşık havacılık programlarının zorluklarıyla başa çıkın

Modern uçaklar, uzay araçları ve aero motorları karmaşık mühendisliğin harikalarıdır. Her yeni nesil uçak ve uzay aracı ile, sistem karmaşıklığında üstel bir büyüme oldu ve öngörülemeyen sorunlara ve program gecikmelerine yol açtı. Bu gecikmeler ve aşmalar, programın maliyeti ve nihayetinde ana şirketin karlılığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

45% Ürün lansmanlarının ertelenmesi

Gecikmelerden büyük sorunlar ortaya çıkıyor ve havacılık şirketleri bu gecikmeleri en aza indirmeye çalışıyor. (Gartner)

29.5 aylar ortalama gecikmedir

Programlar bütçe, kaynaklar ve genel proje başarısı üzerindeki etkileriyle önemli ölçüde ertelenir. (Deloitte)

48% ortalama toplam maliyet artışı

Bütçe aşımlarının, büyük havacılık programları için orijinal temel üzerinde önemli bir etkisi vardır. (Deloitte)

Havacılık mühendisleri tasarım zaman çizelgelerini hızlandırmak, performans hedeflerine ulaşmak ve hizmete sorunsuz bir giriş sağlamak için hangi stratejileri kullanabilir?

Entegre bir simülasyon ve test stratejisi uygulayın ve dijital dönüşümü yönlendirmek, disiplinler arasındaki siloları parçalamak ve yapılar, aerodinamik, sanal entegrasyon ve daha fazlası için ürün performansı hakkında daha erken içgörüler elde etmek için havacılık simülasyon yazılımını kullanın.

Havacılık mühendisliği yazılımı sizin için ne yapabilir?

Havacılık mühendisliği yazılımı, yapılar, aerodinamik ve sistem performansından termal yönetim ve doğrulama yönetimine kadar görev açısından kritik performans hedeflerini desteklemek için ölçeklenebilir dijital ikizlerin oluşturulmasına yardımcı olan araçlar sağlar.

Simcenter ve Altair ile mühendisliği dönüştürün

Mühendislik zorluklarınızın üstesinden gelmek için en kapsamlı, akıllı ve entegre simülasyon ve test portföyünden yararlanın. Simülasyon, mühendislik veri bilimi ve yapay zekayı birleştirerek yeniliği hızlandırın. Kurumsal işbirliği için entegre çözümlerle daha hızlı ve daha akıllı kararlar alın.

Hangarda uçak

Model tabanlı mühendislik

  • Entegre uçak davranışını tahmin edin, sistemleri entegre edin, uçak mimarisini tanımlayın ve bir VIA stratejisi (Sanal Entegre Uçak) elde edin
  • Model tabanlı RAMS'nin bir parçası olarak güvenlik ve risk değerlendirmeleri oluşturun (Güvenilirlik, Kullanılabilirlik, Bakım ve Güvenlik)
Simcenter Maintenance Aware Design Ecosystem (MADE) yazılımından uçak görseli.

Çok disiplinli optimizasyon

Zemin titreşim testi için Simcenter yazılımını kullanan bir mühendis.

Sanal ve fiziksel doğrulama

  • Uçağın yapısal mimarisinin, boyutlandırılmasının ve sertifikasyonunun en yüksek standardı karşıladığından emin olun
  • Fiziksel testleri hazırlayın ve riski azaltın
  • Uzay aracının güvenilirliğini ve güvenliğini sağlamak

Mühendislik için havacılık simülasyon yazılımı

Havacılık ve uzay denemeleri için simülasyon yazılımı ile Simcenter'ı hemen deneyin ve tüm uçak performansı yönlerini doğru bir şekilde nasıl tahmin edeceğinizi, tasarımları nasıl optimize edeceğinizi ve yenilikleri daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde keşfedin. Konsept aşamasından itibaren entegre uçak davranışına ilişkin erken bilgiler edinin.

Simcenter 3D yazılımından ön/sonrası analiz görselleri.

Gerçek mühendislerin Simcenter hakkında söylediklerini öğrenin

Kullanıcı algısı kritik öneme sahiptir; Simcenter'ın ne kadar iyi performans gösterdiğinin ve sürekli yazılım yayınlama döngülerimizin sizinle uyumlu olup olmadığının bir yansımasıdır.

Simcenter G2 lider rozetleri.
Yalnızca Simcenter'da bulunan devrim niteliğindeki arama stratejileri sayesinde ürünlerimizi geliştiren ve geliştirme maliyetlerini önemli ölçüde azaltan yeni tasarım konseptlerini ortaya çıkarabiliriz. Simcenter araçlarını Siemens Xcelerator iş platformuna bağlamak ve entegre etmek bizim için çığır açıcı oldu.
Dr. Tom Stoumbos, Simülasyon ve test lideri, Northrop Grumman

Mühendislik yolculuğunuza zahmetsizce başlayın

Uzmanlarımızdan yararlanın

İle etkileşim kurun mühendislik danışmanlık hizmetleri mühendislik digital twin'inizi oluşturmanıza yardımcı olmak için.

Eğitime erişin

Nasıl olduğunu keşfedin Siemens Xcelerator Akademisi Simcenter'da ustalaşmanıza ve üretkenliği hızlı bir şekilde artırmanıza yardımcı olabilir.

Topluluğa katılın

Topluluğumuza katılın Simcenter uzmanları ve bilginizi genişletin!

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Daha fazla bilgi

İzle

İsteğe bağlı web semineri | Sanal entegre uçakla iklim nötr havacılık

İsteğe bağlı web semineri | Gaz türbini kanatlarının simülasyonu ve optimizasyonu

Dinleyin

Podcast | Kapalı döngü optimizasyonuna ulaşmak birinci bölüm — Dijital Dönüşümünüzü Olgunlaştırmak

Podcast
| Kapalı döngü optimizasyonuna ulaşmak ikinci bölüm — Dijital Dönüşümünüzü Olgunlaştırmak

Okumak

Beyaz kağıt | İklim açısından nötr uçakların geliştirilmesini desteklemek için simülasyon ve test kullanma

Beyaz kağıt
| Yeni nesil uçakların tasarlanması