Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Fütüristik çalışma alanında sanal araba tasarımıyla etkileşime giren VR kulaklık takan kişi
Performans mühendisliği çözümleri

Mühendislik simülasyon yazılımı

Modern mühendislik karmaşıklıklarında başarılı bir şekilde gezinin. Çoklu fizik simülasyon ve test yazılımını kullanarak erken öngörülerle ürünlerin gerçek dünyadaki performansını artırın. Üretkenliği artırın ve yeniliği güçlendirin.

Ürün ve proses performans mühendisliğini dönüştürün

Yapay zeka (AI) ve elektrifikasyon gibi son teknolojilerin artan etkisi, gelişen düzenlemeler ve sürdürülebilir, kişiselleştirilmiş ve akıllı ürünler için artan tüketici beklentileri ile birleştiğinde, gerçek dünyadaki mühendislik zorluklarının karmaşıklığına katkıda bulunuyor. Başarılı olmak için şirketlerin mühendislik alanlarını, yöntemlerini ve araçlarını etkin bir şekilde entegre etmeleri ve yetenekli mühendis eksikliğiyle mücadele etmeleri gerekir. Özünde simülasyon ve test içeren kapsamlı digital twin, mühendisliği hızla geliştirmek, optimize etmek ve pazara sunmak için dönüştürmek için çok önemlidir.

66% Simülasyon ile erken içgörüler elde edin

Şirketlerin %66'sı, simülasyon kullanımının daha erken içgörüler sağladığını bildirmektedir. (Teknoloji-Netlik)

73% Model tabanlı sistem mühendisliğini benimseyin

En iyi şirketlerin %73'ü, birden fazla mühendislik alanındaki karmaşık tasarım taleplerini karşılamak için ürün geliştirmede model tabanlı sistem mühendisliği kullanıyor. (Yaşama döngüsü içgörüsü)

79% Test ile simülasyon doğruluğunu doğrulayın

Önde gelen şirketlerin %79'u, simülasyon analistleri ve test mühendisleri arasındaki işbirliğini kolaylaştırıyor. Doğruluğu artırmak için simülasyon modellerini test sonuçlarıyla doğrularlar. (Teknoloji-Netlik)

Yenilikçi ürünleri daha hızlı sunmak için ürün geliştirme sürecini nasıl hızlandırabilirsiniz?

Entegre çok alanlı ve çoklu fizik iş akışlarını destekleyen simülasyon ve test çözümleriyle disiplinler arasındaki siloları parçalayın ve ürün performansına ilişkin daha erken içgörüler elde edin.

Mühendislik simülasyon yazılımı sizin için ne yapabilir?

Mühendislik simülasyon yazılımı, ürün performansına ilişkin erken bilgiler sunar, tasarımları optimize etmeye yardımcı olur ve model tabanlı sistem mühendisliğini kolaylaştırır. Bu, daha hızlı pazara sunma süresi, daha yüksek yatırım getirisi ve mühendislik ve dijital dönüşümde rekabet avantajı sağlar.

Simcenter ve Altair ile mühendisliği dönüştürün

Mühendislik zorluklarınızın üstesinden gelmek için en kapsamlı, akıllı ve entegre simülasyon ve test portföyünden yararlanın. Simülasyon, mühendislik veri bilimi ve yapay zekayı birleştirerek yeniliği hızlandırın. Kurumsal işbirliği için entegre çözümlerle daha hızlı ve daha akıllı kararlar alın.

Simcenter sıvılarını ve termal simülasyon yazılım çözümlerini açıklayan mühendis.

Bilgisayar destekli mühendislik (CAE)

  • Multifizik hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) ve bilgisayar destekli tasarım (CAD) -gömülü CFD
  • Yeni malzeme tasarımı için hesaplamalı kimya
  • Sonlu elemanlar modelleme (FEM)
  • Yapılar, akustik, hareket ve elektromanyetik simülasyonu için çözücüler
Simcenter sistemleri simülasyonunu kullanan mühendis.

Sistem modelleme ve simülasyon

  • Erken konsept tasarımı ve sistem performans doğrulaması
  • Sistem mimarisi oluşturma ve değerlendirme
  • Simülasyonun model tabanlı sistem mühendisliği (MBSE) iş akışlarına entegrasyonu
  • Model tabanlı güvenilirlik, kullanılabilirlik, sürdürülebilirlik ve güvenlik (RAMS) analizi
Ağ bağlantılarını veya veri entegrasyonunu temsil eden karanlık bir arka plan üzerinde birbirine bağlı renkli geometrik şekiller ve çizgiler

Yapay zeka ve azaltılmış sipariş modellemesi

  • Uzay keşfi ve optimizasyonu tasarlayın
  • Yapay zeka gelişmiş arama
  • Azaltılmış sipariş modellerini (ROM'lar) oluşturmak, doğrulamak ve dışa aktarmak için platform
Teamcenter yazılımından simülasyon süreci ve veri yönetimi görselleri.

İş akışı ve süreç otomasyonu

  • Simülasyon süreci ve veri yönetimi (SPDM)
  • Tüm performans alanlarında tam izlenebilirlik
  • Şablonlu ve otomatikleştirilmiş iş akışları
  • CAD ve CAE araçlarının açık entegrasyonu
Simcenter fiziksel test çözümünü kullanan bir sürücü.

Fiziksel testler

  • Entegre test donanımı ve yazılım çözümleri
  • Multifizik testi ile hızlı performans doğrulaması
  • Test ve simülasyonu birleştirerek sistem mühendisliğini hızlandırın

Dakikalar içinde CAD'den CAE'ye gidin

Mekanik simülasyon için Simcenter'ı deneyin. CAD geometrisini hızla simülasyon için kullanılabilir geometriye dönüştürün. Yapısal analiz gerçekleştirmenin ne kadar kolay olduğunu keşfedin ve tasarım performansı hakkında hızlı bilgiler edinin. Tasarım değişikliği yapın ve hızlı yinelemeler için modelinizin otomatik olarak nasıl güncellendiğini görün.

Simcenter 3D yazılımı ile oluşturulan bir 3B modelin görseli.

Gerçek mühendislerin Simcenter hakkında söylediklerini öğrenin

Kullanıcı algısı kritik öneme sahiptir; Simcenter'ın ne kadar iyi performans gösterdiğinin ve sürekli yazılım yayınlama döngülerimizin sizinle uyumlu olup olmadığının bir yansımasıdır.

Simcenter G2 lider rozetleri.
Simülasyonu projenin başlarında benimseyerek, mümkün olan en kısa sürede doğru tasarım cevabını aldığımız için ön uçtaki maliyeti ve zamanı önemli ölçüde azalttık. Bu son derece önemlidir, çünkü insanların doğru tasarım kararlarını vermelerini sağlayabilir ve böylece geliştirme süresini yüzde 50 ila 80 oranında azaltabiliriz.
Euan Freeman, Baş Mühendis, Cox Denizcisi

Mühendislik yolculuğunuza zahmetsizce başlayın

Uzmanlarımızdan yararlanın

İle etkileşim kurun mühendislik danışmanlık hizmetleri mühendislik digital twin'inizi oluşturmanıza yardımcı olmak için.

Eğitime erişin

Nasıl olduğunu keşfedin Siemens Xcelerator Akademisi Simcenter'da ustalaşmanıza ve üretkenliği hızlı bir şekilde artırmanıza yardımcı olabilir.

Topluluğa katılın

Topluluğumuza katılın Simcenter uzmanları ve bilginizi genişletin!

Sıkça Sorulan Sorular

Daha fazla bilgi

İzle

Web semineri I Geliştirmeyi kısaltmak için baskılı devre kartı (PCB) termal analizini otomatikleştirir

Web semineri Yeni nesil bulut tabanlı işbirliği platformuyla kolaylıkla işbirliği yapıyorum

Dinleyin

Podcast | Endüstrideki digital twin'in evrimi

Podcast | Araç dinamiği parametrelerinin gerçek zamanlı optimizasyonunda yapay zekanın gücü

Okumak

E-Kitap Mühendislik ekiplerinizi sınırları zorlamak ve yenilikleri pazara daha hızlı getirmek için güçlendiriyorum

E-Kitap I CFD simülasyonu, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) rekabetçi kalmasına nasıl yardımcı olur