Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Bir bilgisayarda birlikte çalışan iki kişi.
ALM yazılım çözümü

Uygulama yaşam döngüsü yönetim yazılımı

Gereksinimler,

kodlama, test ve sürüm için tek, birleşik bir çözümle ekipleri ve projeleri birbirine bağlarken uygulama geliştirme süreçlerini optimize edin. Net proje gözetimi oluşturun ve yüksek kaliteli ürünleri daha hızlı sunun.

Uygulama yaşam döngüsü yönetimi yazılımını neden kullanmalısınız?

Tüketiciler, daha akıllı, bağlantılı ve daha hızlı teslim edilen giderek daha karmaşık ürünler talep ediyor. Bu karmaşık ürünler mekanik, elektrik ve elektronik dahil olmak üzere birden fazla alanı kapsar ve tüketicilere mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için tüm alanlar birlikte çalışmalıdır.

Sonuç olarak şirketler, yazılım ve uygulama bileşenlerinin kalitesinden ödün vermeden üretim maliyetlerini sürekli olarak optimize etmeye çalışırken artan entegrasyon zorluklarıyla karşı karşıyadır. Bu mevcut üretim ortamında, yazılım ve uygulama geliştirmeye çevik bir yaklaşım önemli bir farklılaştırıcı haline geldi.

Uygulama yaşam döngüsü yönetimi (ALM) yazılımı ile şunları başarabilirsiniz:

65% Veri aramak için harcanan süre azalır

Mühendislik bilgi yönetimi verimliliğini artırarak veri aramak için harcanan süreyi %65'ten fazla azaltın. (iThera Medikal

)

80% Daha az uyumluluk dokümantasyon süresi

Uyumluluk belgeleme süresini %80 azaltın ve pazara sunma süresini önemli ölçüde artırın. (Sonova

)

40% Pazara sunma süresinin kısalması

Uyumluluk belgelerinin oluşturulması için gereken süreyi azaltın ve pazara sunma süresini son derece %40 oranında azaltın. (iThera Medikal

)

Tam izlenebilirliği korurken ve fonksiyonel, güvenlik ve sürdürülebilirlik gereksinimlerini yönetirken, giderek daha karmaşık ürünler oluşturmaya ve sunmaya yardımcı olan daha iyi yazılım uygulamaları nasıl geliştirirsiniz?

Ürün

alanları arasındaki engelleri kaldırmak ve eşzamanlı mühendisliği mümkün kılmak için tüm paydaşlar için entegre bir ALM-PLM (uygulama yaşam döngüsü yönetimi - ürün yaşam döngüsü yönetimi) ürün tanımı oluşturun.

ALM yazılımı sizin için ne yapabilir?

Dijitalleşme yolculuğunuzda entegre bir ALM çözümünden yararlanarak, erken yinelemeli analiz, planlama, değişiklik yönetimi ve geri bildirim yoluyla kaliteyi artırabilecek, üretkenliği artırabilecek ve maliyetleri azaltabileceksiniz.

ALM yazılımı ile yazılım ürün geliştirmeyi hızlandırın

Müşterilerin ihtiyaçlarına göre herhangi bir uygulama geliştirme sürecini başlatmak ve sonlandırmak için entegre açık, birlikte çalışabilir ve esnek bir ALM çözümünden yararlanın. Üretim süreci boyunca tam izlenebilirliği korurken ve gereksinimleri yönetirken giderek karmaşıklaşan ürünleri hızla geliştirin.

Bir bilgisayarda birlikte çalışan iki kişi.

Software tanımı ve planlaması

Gerekli araç setlerinde modelleme, kodlama, test yürütme ve derlemeler için görevler atayın. Software mühendisler sistem düzeyindeki tanımları ve kısıtlamaları istedikleri zaman kontrol edebilir ve sistem kullanıcılarıyla işbirliği yapabilir.

Bir bilgisayarda birlikte çalışan üç ekip üyesi.

Software geliştirme ve QA

Döngü içi yazılım testini etkinleştirmek için kodlama değişikliklerini düzenleyin ve sanal donanımla test yürütmeyi düzenleyin. Raporlar ve denetim izleriyle tutarlılık, uyumluluk ve hesap verebilirlik sağlamak için kodlama ve testlerle modelleme düzeyinde güncellemeleri işbirliği içinde yürütün.

Bir tablet üzerinde çalışan kadın.

Software teslimat ve izleme

Uygun kod güncellemelerinden geçen son malzeme listesi yazılım montajına bir uygulama teslim edin. Kod performansı, kod kapsamı, yöntemlerle uyum, kodlama standartları ve daha fazlası için araçları entegre edin.

Polarion

30 günlük uygulama yaşam döngüsü yönetimi yazılımı deneme

Ücretsiz denemenizi başlatın ve siber-fiziksel sistemler uygulama yaşam döngünüz üzerinde tam kontrol elde etmek için ihtiyacınız olan her şeyi elde edin.

    Pro
  • jeniz boyunca sorunsuz izlenebilirlik sağlayın
  • Gelişmiş
  • üretkenlik için gerçek zamanlı işbirliği yapın
  • Ölçek
  • lenebilir çözümler için gelişmiş yeniden kullanım özelliklerinden yararlan
  • ın
Bir tablet tutan ve üzerinde çalışan kadın.
Polarion, her işbirlikçi için doğru seviyede merkezi bilgilere gerçek zamanlı erişim sayesinde başarımızın temelini oluşturdu.
Stephanie Schwendinger, Sistem Geliştirme, Zumtobel Grubu

ALM yazılımını destek ve eğitim ile uygulayın

Uygulama yaşam döngüsü yönetimi yolculuğunuza kolaylıkla başlayın. Destek ve hizmet tekliflerimiz yol boyunca size rehberlik edecektir.

İstediğiniz şekilde dağıtın

Uygulamak Polarion X seçtiğiniz bir sağlay ıcıyı veya Siemens SaaS kullanarak uygulama geliştirmenizi bulutta yön etmek için. Veya Polarion'u şirket içinde devreye alın ve BT ekibinizle yönetin. Bu sadece büyük bir kurumsal çözüm değildir.

Eğitime erişin

Polarion'u benimseyin ve öğelerinde kolaylıkla ustalaşın. İsteğe bağlı ve eğitmen liderliğindeki eğitim alın.

Topluluğa katılın

Sohbete katılın ve Polarion uzman larından sorularınızın yanıtlarını alın.

Sıkça Sorulan Sorular

Daha fazla bilgi edinin

İzle

İsteğe bağlı web semineri | DevOps: Otomatikleştirin ve işbirliği yapın Polarion ALM

İsteğe bağlı web semineri | Modern ALM Kanalı ile ürün ve yazılım geliştirmeyi nasıl hızlandır

acağınızı öğrenin | YouTube 'da Polarion videolarını izleyin

Oku

Blog | Polarion'un karmaşık yazılım geliştirmeyi yönetmedeki gücü Ör

nek olay incelemesi

| Gereksin imleri yönetmek için kapsamlı bir araç edinin V aka çalışması

Veri aramak için harcanan zamanı azaltın yüzde 65'in üzerinde