Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

MainMATE hizmetini destekleyen: ZETA

ZETA, dünya çapında 27 iştiraki ile aseptik proses çözümleri için özelleştirilmiş biyofarmasötik tesislerin planlanması, otomasyonu, dijitalleştirilmesi ve kalifikasyonu konusunda uzmanlaşmıştır. ZETA, tesis mühendisliğini HVAC ve temiz oda tasarımı ile birleştiren uçtan uca bir çözüm sağlayıcısı olarak hareket eder. ZETA, Framework'leri ile tüm proje aşamalarını kapsayan tüm proje ortakları ve disiplinleri (CD, BD, DD, Fabrikasyon, Yeterlilik, Devreye Alma) kapsayan tüm proje ortakları ve disiplinleri için CAPEX proje yürütme için ortak bir araç ortamı sunar. Avantaj: zaman dilimi ve planlanan maliyet dahilinde en yüksek kalite.

Neden proses endüstrileri için dijital bakım asistanı?

MainMate, zahmetsiz belge erişimi, mobil cihazlar için optimize edilmiş iş akışları ve güvenilir çevrimdışı kullanım için tasarlanmış akıllı bakım arkadaşınızdır. Ekipman ve tesis bakımını kolaylaştırır, verimliliği artırır ve Manufacturing 4.0 için sezgisel, sektöre hazır dijital araçlarla ekipleri güçlendirir.

Yanıt alamıyorum

Avantajlar

  • Her Zaman, Her Yerde Erişim: Bir dizüstü bilgisayarda, tablette veya akıllı telefonda olsun, MainMate gerekli tüm bilgilere sorunsuz erişim sağlar. Mobil cihazlar için optimize edilmiş ekranlar ve çevrimdışı özellikler, teknisyenlerin iş nerede olursa olsun üretken olmasını sağlar.
  • Daha Akıllı Planlama, Sorunsuz Başlangıç: MainMate'in sezgisel arayüzü, yapılandırılmış iş akışları ve anında belge erişimi sayesinde bakım işlerini %40'a kadar daha hızlı planlayın - ekiplerin verimli bir şekilde koordine edilmesine ve gecikmeleri önlemesine yardımcı olur.
  • Half the Time'da Yerleşik: MainMate'in temiz, rehberli kullanıcı deneyimi, görev gezinmesini zahmetsiz hale getirir. Sezgisel yapısı, eğitim çabasını ve işe alım süresini azaltarak yeni teknisyenlerin çok daha erken üretken olmalarına yardımcı olur.
  • Maksimum Hızdaki Bakım: Optimize edilmiş iş akışları, mobil kullanıma hazır tasarım ve çevrimdışı işlevsellik, daha az kesinti ile bakım yürütmeyi hızlandırarak daha yüksek tesis güvenilirliğini destekler ve yıllık kesinti süresini %20 azaltır.
  • Daha Yüksek Öngörülebilirlik ve Operasyonel Kontrol: MainMate, atölye proseslerinize yapı, netlik ve dijital şeffaflık getirir. Ekipleri birbirine bağlayarak ve bakım görevlerini kolaylaştırarak, daha kararlı, öngörülebilir ve veri odaklı operasyonlar oluşturmaya yardımcı olur.

Öne Çıkan Özellikler

Case Study

Yanıt alamıyorum

Yüksek Hızlı Biyoteknoloji Projelerinde Verimliliği Artırmak

ZETA'nın hızlı LOBA biyoteknoloji merkezi, MainMate'in verimliliği nasıl artırdığını gösterir - tesis yaşam döngüsü boyunca netlik, hız ve güvenilir bakım bilgileri sunar.

Kaynakları ve İlgili Ürünleri Keşfedin