Neden Altyapı ve Endüstride Virtual Commissioning?
Virtual Commissioning yaygın olarak uygulanabilir. Altyapı ve endüstrideki projelerimizde kullanıyoruz. Makineler, köprüler veya diğer altyapı nesneleri için inşa ettiğimiz kontrol çözümünün Digital Twin'ini oluşturuyoruz. Buna dayanarak, tasarımı hızlı bir şekilde optimize edebilir ve kontrol çözümünün işlevselliğini ve güvenliğini sanal olarak test edebiliriz. Üst düzey sistemlerle bağlantılar sanal bir ortamda da test edilebilir. Kontrol fiziksel olarak kuruluma ve üst düzey sistemlere bağlandığında, hiçbir şey ters gidemez. SIMIT ve NX MCD ile simülasyon yapmak, fiziksel devreye alma sırasındaki gecikmeleri önler ve projelerin tam zamanında teslim edilmesini sağlar.