Siemens 3TM vakum kontaktörleri, orta gerilim güç dağıtım sistemlerinde çalışma akımlarını güvenli bir şekilde değiştiren kompakt, esnek ve güvenilir kontaktörlerdir.
3TM vakum kontaktörleri 7,2 ila 15 kV nominal gerilimler ve 450 A'ya kadar nominal çalışma akımları için uygundur ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok sistem işlemi için uçtan uca koruma sağlar:
- Konveyör sistemleri ve asansörler
- Pompa istasyonları
- Transformatör ve transfer istasyonları
- Elektrikli fırınlar
- Veri merkezleri
- Rüzgar enerji santralleri
- Fotovoltaik paneller
Siemens 3TM vakum kontaktörleri aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli versiyonlarda mevcuttur:
- Kontaktör 3TM1: Özel uygulamalar için tek kutuplu kontaktör
- Kontaktör 3TM3: Yüksek frekanslı anahtarlama için
- Kontaktör 3TM4: Sık yük anahtarlamasını kısa devre koruması ile birleştirir
- Kontaktör 3TM4-HC: Kompakt ve yüksek akım versiyonlarında bulunan bir kontaktör-sigorta kombinasyonu