Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SION vakum devre kesiciler?

SION vakumlu devre kesiciler, orta gerilim dağıtım sistemlerinde standart anahtarlama görevlerini kontrol eder. Bunları genel birincil ve ikincil dağıtım ve zorlu jeneratör anahtarlaması için endüstri ve altyapı uygulamalarında kullanın.

Orta gerilim şalt düzeneğinde güvenli, güvenilir güç dağıtımı karmaşık olabilir. SION devre kesici portföyümüz, 24 kV'a kadar voltaj seviyeleri için tutarlı performans sağlar. Kompakt tasarımları ve yüksek modülerlikleri, planlama maliyetlerini ve panel çeşitliliğini azaltmak için şalt düzeninize entegre olur.

Uzun vadeli performans ve daha az bakım için onlarca yıl boyunca güvenilir, bakım gerektirmeyen çalışma bekleyin. Yenilikçi vakum teknolojimiz ekolojik enerji geçişini ve sürdürülebilirlik hedeflerinizi destekler.

SION vakum devre kesici 3AE portföyü şunları içerir:

    • SION 3AE5 SION 3AE2
    • SION 3AE
    • 3 SION 3AE6
  • Temel faydalar

    Modüler tasarımlarla entegre edin

    SION devre kesicilerini orta gerilim şalt cihazınıza entegre edin. Kompakt, modüler tasarımımız, kurulumu basitleştirmek ve sistem uyumluluğu sağlamak için optimum uyum ve daha az yer kaplaması sağlar.

    Kararlı operasyonları sürdürün

    SION vakumlu devre kesiciler ile yıllarca güvenilir ve bakım gerektirmeden çalışın. Kesinti süresini azaltmak için 10.000 çevrime kadar tutarlı performans elde edin.

    Sistem karmaşıklığını azaltın

    Planlama maliyetlerini en aza indirin ve sistem tasarımınızı basitleştirin. Tüm voltaj seviyelerinde aynı kompakt ve bağlantı boyutları, projeleriniz için şalt panellerinin çeşitliliğini azaltır.

    Öne çıkan çözümler