Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

People Occupancy Counting Device hizmetini destekleyen: Terabee

İnsan Sayma Altyapısı - Alan ve enerjinin daha iyi kullanılmasını sağlamak<br/><br/>Misyonumuz - SIFIR emisyonlu binalara doğru<br/>Uzay, Enerji ve Operasyon Yönetimi için veri analitiği sağlamak için İnsan Sayımı altyapısı sağlıyoruz, bu da hızlı Yatırım Getirisi (ROI) ile karbonsuzlaştırma, enerji ve maliyet tasarrufuna yol açıyor.<br/><br/>Kişi başına enerji geleceğin ölçüsüdür - Bugünün “Metrekare başına enerji” raporlaması yeterli değildir. Yetersiz kullanılan “enerji verimli” bir bina verimsiz kalır. Tahsis edilen alanlar uygun şekilde kullanılırsa ısıtma, soğutma ve havalandırma giderleri bağımsız olarak mevcuttur.

Neden Kişi Doluluk Sayımı?

Merkezi olarak kurulan OCCUPACY cihazı, kişi sayısını ve konumunu izlemek için ekstra geniş bir görüş alanı kullanır. Bir cihaz, montaj yüksekliğinden bağımsız olarak piyasadaki en büyük FoV olan 8 × 8 m'ye kadar kapsar ve toplantı odaları ve açık alanlar için mükemmel hale getirir. Daha geniş alanlar için birden fazla cihaz ölçeklenir. %95-98 doğrulukla, termal algoritmalar diğer ısı kaynaklarını hariç tutarken insanları sayar. Düşük çözünürlüklü termal algılama, tasarım gereği gizlilik sağlar.

Doluluk Cihazı

Avantajlar

  • Enerji Yönetimi - Talep Kontrolü HVAC sistemi, diğer sistemleri insan akışı ve doluluk verilerine göre uyarlayın
  • Alan Yönetimi - Kullanılmayan alanı yeniden kullanın, çalışma alanı düzenini yeniden yapılandırın, alanları genişletin ve/veya azaltın
  • Operasyon Optimizasyonu - Gelişmiş konfor, daha yüksek verimlilik, sorunsuz çalışma

Öne Çıkan Özellikler

Gerçek Dünya Uygulamaları

Select...

Gayrimenkul

Kiralama stratejilerini ayarlamak, kiraları optimize etmek ve doluluğu en üst düzeye çıkarmak için yetersiz kullanılan alanları belirleyin.
Enerji ve HVAC optimizasyonu
Temizlik, bakım programlama
Bina olanaklarını geliştirmek için doluluk içgörülerinden yararlanın
Toplantı odalarını, ortak çalışma alanlarını verimli bir şekilde yönetin ve tahsis edin