Plant Simulation X Standard, temel nesneleri, kullanıcı tanımlı nesneleri, kütüphaneleri ve 4000 nesneye kadar denetimleri kullanarak üretim sistemlerinin ve süreçlerinin 3B simülasyon modellerini oluşturmak, analiz etmek ve optimize etmek için gelişmiş istatistiksel simülasyon yeteneklerini içeren Essentials ürününü temel alır.
Üretimden önce malzeme akışını, verimi ve genel sistem performansını yüksek düzeyde güvenle doğrulayın ve optimize edin.
Anahtar özellikler
Simüle edin, doğrulayın ve optimize edin
Plant Simulation X yazılımını kullanarak üretim sistemlerini ve süreçlerini simüle etmek, doğrulamak ve optimize etmek için 4.000 nesneye kadar 3B görselleştirme modelleri oluşturun. Küresel üretim tesislerinden ve yerel tesislerden belirli hatlara kadar tesis planlamasının tüm düzeyleri için malzeme akışını, kaynak kullanımını ve lojistiği optimize edin. Gerçekçi bir dijital twin üretim oluşturmak için CAD verilerini doğrudan içe aktararak 3B simülasyon modellerini geliştirin.
Keşfedin ve analiz edin
Özelliklerini keşfetmek ve performansı optimize etmek için lojistik ve üretim sistemlerini doğru bir şekilde modelleyin. Dijital model, mevcut üretim sisteminizi rahatsız etmeden veya planlama sürecinde kullanıldığında gerçek sistem kurulmadan çok önce deneyler ve ne olursa senaryoları çalıştırmanıza olanak tanır. Kapsamlı analiz araçları, istatistikler ve çizelgeler, farklı üretim senaryolarını değerlendirmenize ve üretim planlamasının ilk aşamalarında hızlı ve güvenilir kararlar almanıza olanak tanır. Parça yönlendirmeyi doğrulayın ve makine durumlarının kapsamlı bir görünümünü elde ederek daha iyi karar verme ve üretim yönetimini kolaylaştırın.
Veri alışverişini kolaylaştırınActiveX, C-Interface, MQTT, ODBC, OPC UA, PLCSIM Advanced, SIMIT, SQL for Oracle ve Socket gibi teknolojilerle entegrasyondan yararlanarak üçüncü taraf kodlara doğrudan erişim, veritabanı entegrasyonu ve verimli veri aktarımı sağlayarak gerçek zamanlı simülasyon ve izlemeyi geliştirir.

Plant Simulation X oyunu hakkında
Plant Simulation X, tüm planlama düzeylerinde üretim ve lojistiği simüle etmek, keşfetmek, analiz etmek ve optimize etmek için kullanılan endüstri lideri dijital üretim yeteneklerine sahip bir hizmet olarak yazılım (SaaS) çözümüdür. Bulut tabanlı bir yazılımın esnekliği, işbirliği, güvenliği ve ölçeklenebilirliği gibi ek avantajlarla 3B ortamda üretim tesislerinin, hatların ve operasyonların hiyerarşik modellerine erişin.
Kolaylaştırılmış yazılım dağıtımı ve yapılandırması, daha yüksek üretkenlik sağlar ve üretim yeteneklerinizin anında genişletilmesini sağlar. Uygun maliyetli ve özelleştirilebilir Plant Simulation X ürünleri, farklı dijital üretim karmaşıklığı seviyeleri için uyarlanmıştır.
Plant Simulation X'in Faydaları
- Uygulamadan önce mevcut üretim sistemlerinin performansını ve enerji kullanımını optimize edin
- Verimliliği ve kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarın ve planlama aşamasında darboğazları belirleyin
- Üretim hatlarının üretkenliğini artırın ve yatırım maliyetini en aza indirin
- Bulut tabanlı çözümleri kullanarak paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirin
Plant Simulation X eklentileri
Güçlü eklentiler, modelleme ve simülasyon gereksinimleriniz zamanla arttıkça yazılım yeteneklerinizi kolayca genişletmenize olanak tanır.