Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden ISPD?

Dalgalanmalar, planlanmamış kesintilerin önde gelen nedenidir. Siemens Industrial Surge Protection Devices (ISPD'ler), üretimin çalışmasını ve hassas elektronikleri güvende tutmak için tesisinizdeki güç ve sinyal devrelerini korur. Değiştirilebilir modüller ve uzaktan kontaklara sahip DIN raylı tasarımlar, kurulumu kolaylaştırır ve bakımı hızlı hale getirir. Portföy, AC 120-600 V, DC 24 V ve 1500 V'a kadar PV'nin yanı sıra UL listeli sinyal korumasını, montaj güçlendirmelerini ve NEC beklentileri geliştikçe yeni yapıları kapsar.

Temel avantajlar

Planlanmamış kesinti süresini azaltın

Sürücüleri, PLC'leri ve enstrümantasyonu korumak için AC, DC ve sinyal yollarındaki dalgalanmaları azaltın, böylece üretim yolunda kalır ve varlıklar daha uzun süre dayanır.

Sistem bakımını ve yükseltmelerini basitleştirin

Modüler tasarım ve DIN rayı montajı sayesinde aşırı gerilim modüllerini değiştirin veya yeniden kablolama yapmadan ek devreler için koruma ekleyin.

Tek bir çözümle çok yönlü uygulamaları destekleyin

Tek bir entegre portföy ile kablo ve veri bağlantılarını kontrol etmek için ana güç beslemelerinden AC, DC ve sinyal hattı korumasını kapatın.

Öne çıkan özellikler