Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SRF Yangın Alarm Sistemi?

KFI tipi onaylı SRF Yangın Alarm Sistemi, insanları ve işinizi korumaya yardımcı olmak için güvenilir erken algılama ve hızlı bildirim sağlar.

SRF Yangın Alarm Sisteminin tamamını keşfedin:

  • SRF 2.2 Yangın Alarm Paneli (duvara monte edilmiş/ayakta tip)
  • FTM 2.0-A Transponder Paneli
  • SFX 2.0 Zemin Tekrarlayıcı Paneli
  • FDCIO162N, FDCIO164N Transponderler
  • Dedektörler

Geleceğe Hazır Platform

SRF 2.2, IoT ortamları için optimize edilmiş Siemens'in CCP'sine sahip yüksek performanslı bir CPU modülüne sahiptir. Güvenli Önyükleme, küresel standart donanım ve sürekli güncellemeler güvenilirlik, bağlantı ve ölçeklenebilirlik sağlar.

Gelişmiş Kullanıcı Deneyimi

SRF 2.2, net görünürlük için 1280 × 1024 çözünürlüğe sahip 17 inç LCD'ye sahiptir. Hızlı ekran geçişleri ve sezgisel bir GUI, temel işlevlere kolay erişim sağlayarak kullanılabilirliği ve operasyonel verimliliği artırır.

Gelişmiş Siber Güvenlik

Siemens siber güvenlik standartlarına dayanan SRF2.2, güvenli program aktarımı ve gelişmiş güvenlik yoluyla sistemleri korur. Kapı açık algılama, olay günlüğü ve üç seviyeli erişim kontrolü operasyonel güvenliği artırır.

Öne çıkan özellikler

Sıkça Sorulan Sorular