Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden PowerLink IP?

PowerLink IP, dijital iletim şebekeleri için bir elektrik hattı taşıyıcı (PLC) çözümüdür. Modern EtherNet/IP trafo merkezlerinde uygun maliyetli veri, telekoruma ve ses için trafo merkezleri arasında yüksek voltaj hatlarını kullanın. Modern dijital trafo merkezleri daha fazla bant genişliğine ihtiyaç duyar, bu nedenle PowerLink IP, uzaktan koruma mimarisini basitleştirmek için yüksek veri hızları, esnek frekans yönetimi ve sağlam tasarım sağlar. Ayrı cihazları ortadan kaldırın, operasyonları kolaylaştırın, iletişim taleplerini karşılayın ve maliyetleri optimize edin. Güvenilir iletim için verimli bant genişliği ile 2 Mbps'ye kadar veri hızlarına ulaşın. Gömülü eTP 61850 tele-koruma sistemi, genel nesne yönelimli trafo merkezi olayı (GOOSE) aracılığıyla koruma cihazlarını birbirine bağlar. Sorunsuz bir dijital geçiş için eski hizmetleri entegre edin ve klasik PLC'yi paralel olarak çalıştırın.

Person in black shirt standing against white wall, holding white object with blurred background

Temel faydalar

Güvenli teleproteksiyon sinyali

Uzaktan koruma sinyalizasyonu için basitleştirilmiş ve maliyet açısından optimize edilmiş bir mimari elde edin. Güvenli gömülü uzaktan koruma sistemi entegrasyonumuz karmaşıklığı azaltır ve genel güvenlik operasyonlarını geliştirir.

Bant genişliğini optimize edin

Akıllı frekans yönetimi ile kıt bant genişliği kaynaklarını verimli bir şekilde uygulayın. Buna bitişik olmayan frekans bantları, asimetrik veri akışları ve sağlam iletişim için dinamik hız adaptasyonu dahildir.

Kolaylıkla geçiş yapın ve tümleştirin

PowerLink IP'yi mevcut PLC altyapınıza entegre edin. Süreklilik için eski cihazların entegrasyonunu destekleyen esnek geçiş senaryolarına sahip paket tabanlı bir trafo merkezine geçiş.

ÖZELLİKLİ YETENEKLER