Evrensel olarak uygulanabilir
PowerLink 50/100, güvenilir bir iletişim yolu olarak trafo merkezleri arasındaki yüksek voltaj hatlarını kullanır. Uzak alan bağlantısı için veri, ses ve koruma sinyallerini bu altyapı üzerinden iletin.
PowerLink 50/100, trafo merkezleri arasındaki mevcut yüksek voltaj hatlarını bir iletişim yolu olarak kullanır. Veri, ses ve koruma sinyallerini ileterek kritik altyapı için düşük ila orta veri hızı sağlar. Fiber optik bağlantılardan veya ekonomik açıdan uygun bağlantılardan yoksun alanlarda iletişim zorluklarının üstesinden gelin. PowerLink, kanıtlanmış elektrik hattı iletişim teknolojisi ile sürekli bilgi akışını sürdürür.
Fiber optik bağlantılar veya diğer iletişim bağlantıları olmasa bile kritik altyapıyı güvenli ve çalışır durumda tutun.
Uzun mesafelerde küçük ve orta ölçekli veri hacimleri için uygun maliyetli bir çözüm uygulayın. Yeni altyapı yatırım ihtiyaçlarını azaltmak ve işletme bütçelerini optimize etmek için mevcut şebekeye ait elektrik hatlarını kullanın.
Olumsuz koşullar altında veya bir arıza sırasında bile sağlam, sürekli bilgi akışı sağlayın. Kritik koruma sinyalizasyonu ve veri iletimi için bu kanıtlanmış elektrik hattı iletişimini kullanın.

PowerLink 50/100, güvenilir bir iletişim yolu olarak trafo merkezleri arasındaki yüksek voltaj hatlarını kullanır. Uzak alan bağlantısı için veri, ses ve koruma sinyallerini bu altyapı üzerinden iletin.
Bant genişliğini 2 kHz ila 32 kHz arasında seçin ve 24 kHz ila 1.000 kHz frekans aralığında çalışın. 20/50/100 W iletim gücü ile 320 kbps'ye kadar veri hızlarına ulaşın. Eski analog ve modern dijital arayüzleri entegre edin.
Çeşitli iletişim altyapılarına kolay entegrasyon için PowerLink 50/100'ü analog, dijital veya karma işletim ortamlarında evrensel olarak uygulayın.
320 kbps'ye kadar iletim veri hızı.