Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Kaplin ünitesi - AKE?

AKE bağlantı ünitemiz, yüksek voltajlı (HV) güç hatları ve Güç Hattı Taşıyıcı (PLC) ekipmanı arasında sağlam bir iletişim arayüzü sağlar. PLC bileşenlerini zorlu ortamlarda bağlar.Yüksek frekanslı iletişim akımlarını HV güç hatlarına güvenli bir şekilde entegre edin. AKE kobling ünitemiz, personeli ve PLC terminallerini yüksek voltaj tehlikelerinden korur. Güvenilir veri iletimi için güvenli fazdan toprağa ve fazdan faz iletişimi sağlayan yüksek voltajlı kapasitörlü bir yüksek geçişli filtre oluşturur. AKE ünitemizin sağlam tasarımı uzun bir çalışma ömrü sunarak bakımınızı azaltır. Çeşitli ağ konfigürasyonlarında esneklik için üniteyi çeşitli hat empedansları ve bağlantı kapasitörleri için kolayca uyarlayın. Uyumlu çalışma için IEC 60481 standardına uyun.

Temel faydalar

Operasyonel güvenlik ve korumayı artırın

İşletme personelini ve PLC terminallerini yüksek voltaj tehlikelerinden koruyun. Daha güvenli bir çalışma ortamı için yüksek frekanslı akımları etkili bir şekilde izole edin.

Zorlu ortamlarda güvenilir iletişim sağlayın

Yüksek gerilim elektrik hatları ve PLC ekipmanı arasında tutarlı iletişim sağlayın. Arıza süresini en aza indirmek ve sistem kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak için zorlu çevre koşullarında bile güvenilir bir şekilde çalışın.

Sistem uyarlanabilirliğini ve performansını optimize edin

HV güç hatları üzerinden esnek iletişim sağlayın. Değişen hat empedanslarına ve bağlantı kapasitörlerine kolayca uyum sağlayın. Güçlü sistem performansı için sinyal iletimini optimize edin ve PLC bileşenleriyle uyumluluğu koruyun.

Öne çıkan yetenekler