Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SIVACON S4 panoları?

SIVACON S4 pano panosu (NF teknolojisi), 4.000 A'ya kadar standart akım değerleri veya genişletilmiş lisans seçeneği ile 6.300 A'ya kadar gelişmiş yeteneklerle güvenilir performans sunar. Tüm endüstri standartlarını karşılayacak şekilde üretilmiş olup, IEC 61439'a uygun tasarım doğrulaması yoluyla maksimum güvenilirlik sağlar ve operatörlere sertifikalı güvenlik ve performans güvencesi sağlar.

Etkili planlama ve konfigürasyon sağlayan kapsamlı 3B veri sağlama yoluyla mühendislik hassasiyeti sağlanır. Ayrıntılı STEP verileri ile gelişmiş sistem modellemesi ve bakımı için doğru bir dijital ikiz oluşturulabilir.

Açık bir SIVACON S4 santral

Temel avantajlar

Güvenilirliği artırın

Elektrik enerjisinin tüm ilgili standartlara uygun olarak endüstriyel ve ticari tesisler arasında istikrarlı ve güvenli bir şekilde dağıtılmasını sağlayın.

Esnek yapılandırmayı etkinleştir

Modüler ve ölçeklenebilir tasarımı sayesinde sistemi çok çeşitli olası kombinasyonlarla farklı güç gereksinimlerine uyarlayın.

Dijital entegrasyon ile şeffaflığı artırın

Dijital araçları ve sistem bağlantısını kullanarak güç dağıtımını izleyin ve analiz edin. SIMARIS configuration ile santralinizin dijital ikizini oluşturun veya

SIVACON S4 Keyvisual - SIVACON S4'ün yarısı renderlemesi, yarı dijital ikiz

Modüler sistemleri destekleyin

Dağıtım panolarını mühendislik ve kurulumu basitleştiren standartlaştırılmış bileşenlerle yapılandırın. SIVACON S4 panoları, kurulumun tüm yaşam döngüsü boyunca maksimum esneklik sağlayan tamamen modüler bir sistem konseptine dayanmaktadır. Uygun maliyetli platform yapıları sayesinde hem konfigürasyon hem de montaj basitleştirilirken, yenilikçi SENTRON bileşenlerinin sorunsuz entegrasyonu geleceğe hazır bir güç dağıtım çözümü sağlar. Standartlaştırılmış birimler ve modüller, bireysel proje gereksinimlerini karşılamak için esnek bir şekilde birleştirilebilir ve yapılandırılabilir. Bu, sistemin gelecekteki genişlemesini, değiştirilmesini ve modernizasyonunu kolaylaştırır. Yeni bileşenler, mevcut santral bölümlerinde kapsamlı değişiklikler gerektirmeden hızlı ve minimum çabayla entegre edilebilir. Sonuç olarak, modüler tasarım kesinti süresini en aza indirir, yatırım güvenliğini artırır ve sistemin gelecekteki gereksinimlere kolayca uyum sağlamasını sağlar.

Dijital ikizler oluşturun

STEP verilerinden dijital bir ikiz oluşturmak sıkıcı ve karmaşık bir süreç olabilir. 3D mühendisliğine geçişi son derece basit hale getiriyoruz. 3D işlemci sayesinde SIVACON S4 güç dağıtım kartlarınızın dijital ikizini SIMARIS configuration üzerinden tek bir tıklama ile dışa aktarabilir ve SIMARIS xchange üzerinden STEP dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz. Ayrıntılı görselleştirmesi ile dijital ikiz, planlamadan bakım ve genişletmeye kadar birçok alanda katma değer sunuyor.

Son vidaya kadar ayrıntılı görselleştirmelerden yararlanın

Dijital ikizin hızlı ve kolay üretilmesine ek olarak, birden fazla uygulamada çalışmanızı kolaylaştıran son derece yüksek bir ayrıntı seviyesinden de yararlanırsınız. Tesis ve bina planlaması, bakır parçaların boyutlandırılması, sistem kurulumları ve bakım ve genişletme için 3D modeli kullanarak: yüksek hassasiyetten ve azaltılmış hatalardan yararlanmanın yanı sıra zamandan ve paradan tasarruf edersiniz. Süreç adımları ayrıca daha az uzmanlaşmış bilgi gerektirir, böylece bir panel oluşturucu olarak sizin için işi ortadan kaldırır.

SIMARIS 3D İşlemci Simgesi Montajı - Bakım kolaylığını simgeleyen simge

Kurulum ve bakımı basitleştirin

SIVACON S4 alçak gerilim panosu, kurulum ve bakım çabalarını en aza indirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Modüler tasarımı, standartlaştırılmış bileşenlerin hızlı ve esnek entegrasyonunu sağlayarak mühendislik, montaj ve gelecekteki sistem genişletmelerini önemli ölçüde basitleştirir.

SENTRON 3VA kalıplanmış kasa devre kesiciler ve 3WA hava devre kesiciler gibi modüler cihazlar kullanılarak fonksiyonlar belirli gereksinimlere göre yapılandırılabilir ve modifikasyon veya uzatma gerektiğinde kolayca uyarlanabilir. Tek tek modüller, genel sistemde büyük değişiklikler gerektirmeden hızlı bir şekilde değiştirilebilir veya yükseltilebilir. Bu, servis ve bakım faaliyetlerini büyük ölçüde kolaylaştırır.

Sıkça Sorulan Sorular

Daha yüksek planlama güvenilirliği
SIVACON S4'ün dijital ikizi ile diğer sistem uzmanlarıyla koordinasyon çok daha basittir. Örneğin, dijital ikizi bina modellerine dahil edebilir ve çarpışma algılama için kullanabilirsiniz. Verilerin yüksek ayrıntı düzeyi sayesinde yorumlama alanı azalır, böylece planlama güvenilirliğiniz artar.

Zahmetsiz bakır parça üretimi
STEP verilerini CAD sistemlerinize aktararak, şalt cihazınızın bakır parçalarının boyutlarını doğrudan dijital ikizden alabilirsiniz. Bu, boyutlandırma için gereken zaman ve çabayı önemli ölçüde azaltır.

Kolay ve hatasız kurulum
3D model, en küçük bileşene kadar ayrıntılı görselleştirmesi sayesinde basit ve hassas montaj için ideal bir temel sağlar. Yorumlama alanını azaltarak montaj hataları önemli ölçüde azaltılır.

Karmaşık olmayan bakım ve genişletme
Bakım çalışmaları, ek bileşenler içerecek şekilde genişletme ve modül değişimi de 3D model sayesinde kolayca yönetilebilir. 3D işlemciyi kullanarak, dijital ikizi istediğiniz zaman kolayca güncelleyebilir ve yeniden dışa aktarabilirsiniz, böylece santralinizin mevcut durumunu her zaman temsil eder.

3c0c17fa-14cc-43f7-9a48-0ffbacac3f06-simaris-3d-processor-maintenance-srgb-1920x1080

Kaynakları ve ilgili ürünleri keşfedin

Broşürler

Broşür | SIVACON S4 ve ALPHA UNIVERSAL dağıtım sistemleri

Kataloglar

Katalog | LV 10 - SENTRON - SİVACON - ALFA

Kılavuzlar

Uygulama Kılavuzu | SIVACON S4 6300 A'ya kadar güç dağıtım panoları