Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SIVACON 8PS?

SIVACON 8PS LI sistemi, altyapı ve endüstride güvenli ve güvenilir güç kaynağı için entegre bir çözüm sunar. 800 A'dan 6300 A'ya kadar akımları destekleyen çok katlı binalar ve endüstriyel uygulamalar için güç dağıtın

Sisteminiz büyük hacimli güç iletmek için donanımlı mı? SIVACON 8PS LI sistemi düşük voltaj düşüşü ile verimli güç yönetimi sağlar. Operasyonel kullanılabilirliği artırın ve operatörleriniz için yangından korunma sağlayın. SIVACON 8PS, çalışma sırasında canlı değişikliklere izin verir.

Kompakt sandviç tasarımı, düşük maliyetli altyapı için dar alanlara kolayca entegre olur. Tasarım doğrulanmış kanal ve çekme üniteleri, kişisel ve ekipman güvenliğini artırır. Arıza süresini en aza indirmek için çalışma sırasında esnek ayarlamalar için musluk ünitelerini canlı olarak bağlayın.

Temel faydalar

Güvenliğe öncelik verin

Tasarım doğrulanmış bileşenler, yüksek kaliteli ekipman ve personel güvenliği sağlamaya yardımcı olur. IEC 61439 serisi standartlarına uyun ve Sınıf EI90 ve EI120 yangından korunma gereksinimlerini karşılayın.

Uygun maliyetli altyapı oluşturun

LI bara kanal sistemi ile altyapı maliyetlerini azaltın. Kompakt tasarım ve güvenilir kanca ve cıvata bağlantıları, yatırımınızı optimize etmeye ve planlamadan çalışmaya kadar maliyetleri düşük tutmanıza yardımcı olur.

Güç kaynağını ihtiyaçlarınıza göre geliştirin

Güç kaynağı sisteminizi istediğiniz zaman esnek bir şekilde tasarlayın ve ayarlayın. Canlı üretim hatlarında bile çalışma sırasında basit değişiklikler yapın. Altyapınızı artan talep ve gereksinimleri karşılayacak şekilde uyarlayın.

Öne çıkan yetenekler

Kaynakları keşfedin