Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SIVACON 8PS BD2?

SIVACON 8PS BD2, küçük alanlarda yüksek performanslı güç dağıtımı için modüler bir bara kanal sistemidir. Modüler tasarımı maksimum esneklik sunarak değişen üretim koşullarına ve bina yapılarına kolay adaptasyon sağlar. Kablolara yenilikçi bir alternatif olarak, elektrik hattı teknolojisini kullanarak güvenli güç dağıtımı ve uygun maliyetli veri iletimi sağlar.

BD2 sistemi kapsamlı SIVACON 8PS ürün ailesinin bir parçasıdır. Bara kanal sistemleri, geniş bir uygulama yelpazesi için kablolara yenilikçi bir alternatiftir:

  • Alışveriş merkezleri ve süpermarketler
  • Sergi salonları
  • Ev geliştirme merkezleri
  • Atölyeler
  • Yüksek katlı binalar
  • Otomotiv endüstrisi
  • İmalat sanayi
  • Yiyecek ve içecek endüstrisi
  • Gemiler
  • Veri merkezleri
  • Hastaneler
  • Çok katlı ve yeraltı otoparklar

Temel Faydalar

Çeşitli uygulamaların kilidini açın

Çok az yer gerektirdiğinden, 8PS BD2 son derece esnek ve özellik açısından test edilmiş bir yangın bariyeridir. Kompakt BD2 sistemi, yüksek güvenlik gereksinimlerine tabi tüm uygulamalar için en uygun şekilde uygundur.

Esnekliğinizi artırın

Yedi akım değeri için 1.250 A'ya kadar iki boyut, alüminyum veya bakır iletkenlerle, ayrıca düşük alan gereksinimi ve 800 A'ya kadar 3D bağlantı üniteleri aracılığıyla her bina yapısına uyum sağlayarak esnekliğinizi artırın.

Emniyet ve güvenliği artırın

Sızdırmaz musluk noktaları ile yetkisiz erişime karşı koruma sağlar ve yangın durumunda test edilmiş yangın bariyeri ve fonksiyonel dayanıklılık ile yüksek derecede güvenlik sağlar. Ayrıca, elektrik hattı teknolojisini kullanarak uygun maliyetli veri iletimi elde edin.

Öne çıkan yetenekler

Kaynakları keşfedin