Uzunlukları hassas bir şekilde yapılandırın
1000 mm'ye kadar standart uzunlukları seçin veya kaplara ve boru hatlarına tam uyum için milimetreye göre özel boyutlar tanımlayın
SITRANS TSThermowell, sıcaklık sensörlerini zorlu prosesler için tasarlanmış sağlam, yapılandırılabilir tüplerle korur. Standart uzunluklar 1000 mm'ye kadar ulaşır ve özel boyutlar milimetre hassasiyetle ayarlanabilirken, boru ve sensörün ayrı teslimatı mühendislik ve bakımı kolaylaştırır.
Portföy:
Boru ve sensörün ayrı teslimatı, daha hızlı projeler ve daha basit bakım için mekanik yapı ve enstrümantasyonun paralel olarak ilerlemesini sağlar.
Yüksek kaliteli malzemeler istikrar sağlar ve Siemens, zorlu proses taleplerini karşılamak için kapsamlı malzeme ve kalite kontrolleri sunar.
Sektörler genelinde stres, ortam ve kurulum kısıtlamalarına uyacak şekilde küresel standartları, çoklu bağlantı türleri ve farklı boru formları seçin.
1000 mm'ye kadar standart uzunlukları seçin veya kaplara ve boru hatlarına tam uyum için milimetreye göre özel boyutlar tanımlayın
Bölgesel gereksinimlere ve mevcut tesis spesifikasyonlarına uymak için DIN 43772 veya ASME B40.9 tasarımlarını seçin.
Mekanik yüklere ve bakım stratejilerine uymak için vidalı, kaynaklı, flanşlı veya Van‑Stone bağlantıları kullanın.