Sıhhi bağlantıları destekleyin
Tri‑Clamp, DIN 11851, Varivent, Ingold veya Neumo/BioControl proses arayüzlerini seçin.
SITRANS TS300 gıda, ilaç ve biyoteknoloji için tasarlanmış hijyenik kelepçeli sıcaklık sensörüdür. Kaynak gerektirmeden kurulur, sabitlenebilir hatların çalışır durumda kalmasını sağlar ve hat içi sensörlerle karşılaştırılabilir doğruluk sağlarken hızlı yeniden kalibrasyon sağlar. EHEDG odaklı tasarım, proses rahatsızlığını ve doğrulama çabasını en aza indirir.
Mevcut konfigür
Kaynak işlemini önlemek, yeterliliği kısaltmak ve CIP ve SIP sırasında üretimin akışını sürdürmek için kelepçeli donanımla harici olarak monte edin.
dahaleci olmayan kurulum ve değiştirilebilir kesici uçlar kullanarak hızlı yeniden kalibrasyon ile doğrulama süresini ve bakımı azaltın.
Sabit kelepçeli performans ve sıhhi tasarım sayesinde küçük hatlarda dahi yerleşik sensörlerle karşılaştırılabilir doğruluk elde edin.
Tri‑Clamp, DIN 11851, Varivent, Ingold veya Neumo/BioControl proses arayüzlerini seçin.
Tam uyum için tanımlanmış termokuyu çaplarına, uzatma borularına ve montaj uzunluklarına sahip kelepçeli veya doğrudan yerleştirme varyantlarını seçin.
4—20 mA, HART, PROFIBUS PA veya FOUNDATION Fieldbus bağlantısı ve tesis genelinde entegrasyon için SITRANS TH/TF vericilerle eşleştirin.