Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SITRANS TH320/420?

Zorlu ortamlarda güvenilir sıcaklık ölçümü için tasarlanan SITRANS TH320/420, RTD, TC, direnç ve mV sinyallerini gelişmiş tanılama ile sabit bir 4-20 mA/HART çıkışına dönüştürür. TH420, 4 kablolu bağlantı ve sıcak yedekleme özelliğine sahip çift giriş ekler, böylece sensörlerden biri arızalanırsa veri akmaya devam eder. Profibus PA ile geliştirilmiş SITRANS TH420 PA, yüksek kullanılabilirlik ve ölçüm doğruluğu sağlar. SIMATIC CFU ile kolay devreye alma ve etkili önleyici bakım, bu transmitterlerin sunduğu zengin işlevselliğin sadece birkaçıdır:

  • RTD, TC, direnç ve mV için evrensel giriş desteği
  • Önleyici bakım için gelişmiş tanılama
  • Yüksek kullanılabilirlik için sıcak yedeklemeli TH420 çift girişli
  • Gelişmiş entegrasyon için Profibus PA seçeneği
  • SIMATIC CFU ile hızlı devreye alma

Temel faydalar

Yerleşik yedeklilik ile çalışma süresini artırın

TH420'nin 4 kablolu bağlantı ve sıcak yedeklemeye sahip çift girişleri, bir sensör arızalansa bile ölçümü sürekli tutarak veri boşluklarını ve planlanmamış durmaları önler.

Kurulumu ve işlemleri hızlandırın

SIMATIC PDM veya el tipi bir iletişimci ile HART üzerinden hızlı bir şekilde yapılandırın, ardından cihazlar arasında tutarlı performans için depolanan parametrelere güvenin.

Gelişmiş güvenlik ve uyumluluk

Güvenlikle ilgili uygulamalar için SIL 2/3 seçeneğini seçin ve tehlikeli alanlarda standartlara uygun kullanımdan yararlanın.

Öne çıkan yetenekler