Doğrusal 4-20 mA çıkış sağlayın
Uygulamalar arasında kararlı, gürültüye dayanıklı ölçüm için sıcaklıkla orantılı yükten bağımsız 4-20 mA sinyal oluşturun.
SITRANS TH100 güvenilir sıcaklık izleme ve ekonomik tesis çalışması için Pt100'ü sabit bir 4-20 mA sinyale dönüştüren kompakt bir kafa montajlı vericidir. Devreye almayı kısaltmak için SIPROM T ve USB modem ile hızlı bir şekilde yapılandırın.
İyileştirmeleri kolaylaştırmak ve karmaşıklığı azaltmak için Pt100 girişlerine odaklanan maliyet açısından optimize edilmiş bir tasarımdan, kompakt kafa montajından ve sağlam 4-20 mA çıkışından yararlanın.
TH100 modem ile SIPROM T kullanarak dakikalar içinde yapılandırın, ardından hızlı başlatma ve tutarlı sonuçlar için basit bir 2 telli döngü bağlayın.
Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda güvenle çalışmak için uluslararası onaylarla özgüvenli uygulamaları seçin.
Uygulamalar arasında kararlı, gürültüye dayanıklı ölçüm için sıcaklıkla orantılı yükten bağımsız 4-20 mA sinyal oluşturun.
2, 3 veya 4 telli Pt100 sensörleri bağlayın ve entegre doğrusallaştırma ve filtreleme ile doğruluğu koruyun.
Dar alanlarda yükseltmeleri ve değiştirmeleri basitleştirmek için B tipi bir bağlantı kafasına takın veya DIN rayına monte edin.