Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SIPART PS2?

Dünya çapında sektörlerde güvenilen SIPART PS2, Siemens'in kullanımda kanıtlanmış akıllı elektropnömatik konumlandırıcısıdır. En zorlu ortamlar için tasarlanan bu cihaz, valfinize otomatik olarak kalibre eder, devreye alma süresini en aza indirir ve dahili gelişmiş tanılama sağlar. Birden fazla muhafaza seçeneği mevcuttur: polikarbonat, alüminyum, paslanmaz çelik ve alev geçirmez varyantlar - her türlü kurulum gereksinimi için hazır.

Temel avantajlar

Güvenilir, kullanımda kanıtlanmış valf kontrolü

Sağlam muhafazalar ve modüler tasarım sayesinde yüksek güvenilirlik ve ürün ömrü. Tüm yaygın vana tipleri için kolay montaj, kablolama ve kalibrasyon. Dünya çapında kullanım için küresel sertifikalar ve deniz onayları.

Azaltılmış bakım

Kısmi strok testi, yerinde arıza fonksiyonu, valf imza testi, entegre basınç sensörleri, uzaktan çalıştırma ve çok daha fazlası gibi akıllı teşhis özellikleri.

Daha düşük işletme maliyetleri

Son derece düşük basınçlı hava tüketimi sayesinde %95'e varan oranda daha düşük işletme maliyetleri.

Anahtar detaylar

İletişim

4... 20 mA, HART, Profibus PA, FOUNDATION Fieldbus, Bluetooth

Mekanik çalışma aralığı

3 ila 130 mm arası strok aralığı (istek üzerine daha büyük vuruşlar); dönme açısı aralığı 30° ila 100° (isteğe bağlı 180°)

Ortam sıcaklığı

—30° C ila+80° C (-22° F ila+176 F° F); isteğe bağlı —40° C/° F

Maks. hava tüketimi

Kontrollü durumda 0,01 Nm³/h (0.006 scfm)

Dijital giriş/dijital çıkış

2 DI/3 DO; 2 Sınır Değeri (elektronik, mekanik veya kapasitif)

Muhafaza koruması

Patlama koruması

IP66, NEMA 4x

ATEX, IECEx — Ex i, Ex e, EX t, Ex d, FM, CSA — IS, NI/I/2, DIP, XP

Öne çıkan özellikler

Sıkça Sorulan Sorular

Ek kaynaklar ve ilgili ürünler

Ürün detayları

Katalog | SIPART PS2

Manuel | SIPART PS2

Ürün notları | SIPART PS2

Sertifikalar | SIPART PS2

Araçlar ve indirmeler

SiePortal | SIPART PS2

Yapılandırıcı | Siemens Product Configurator

Görüntü veritabanı | Ürün fotoğrafları ve çizimleri

CAx verileri | CAx İndirme Yöneticisi

Destek

Çevrimiçi destek | Tüm ürünler

Çevrimiçi destek | Teknik Forum

Çevrimiçi destek | Yeni destek talebi oluştur