Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Proses tartımı?

Siemens silo, platform ve hazne kantarları, seviye izleme için siloları, kapları ve platformları tartmak için SIWAREX load cells ve işlemcileri kullanır. Bu sistemler, ölçümlerin hızlı ve hatasız bir şekilde kaydedilmesini ve işlenmesini sağlayarak depolanan malzeme seviyelerinin hassas bir şekilde algılanmasını sağlar ve operasyonunuzun verimliliğini artırır. Ürünler Siemens PLC portföyüne sorunsuz bir şekilde uyabilir veya tüm tartım görevi gereksinimlerini karşılamak için bağımsız olarak çalışabilir. Birincil çözümlerimize ek olarak şunları sunuyoruz: SIWAREX terminalleri ve entegratörleri gibi bağımsız elektronikler; platform yük hücrelerinden bükme ve kesme kirişi, s tipi ve sıkıştırma hücrelerine kadar geniş bir yük hücresi yelpazesi; ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti arayüzü aracılığıyla buluta uzaktan yüksek seviyelere kadar IIOT tartımı sunuyoruz.

Temel faydalar

Hassas bir şekilde tartın

Sıvılar, dökme mallar, tozlar ve gazlar içeren kapların tam dolum seviyelerini bilin. SIWAREX WP321 ve WP231, ölçümlerin otomasyon sisteminde mümkün olduğunca hızlı ve hatasız bir şekilde kaydedilmesini ve işlenmesini sağlar.

Kanıtlanmış performansa güvenin

SIWAREX WP321 ve WP231, sektörünüzün gereksinimleri için ağırlık değerlerini güvenilir bir şekilde ölçmek için çeşitli tartım fonksiyonlarıyla donatılmıştır. NAWI olarak ticaret için ve tehlikeli alanlarda tartım için yasal sertifikalıdır.

Kurulumunuzu eşleştirin

Tartım cihazlarımız ve çözümlerimiz Siemens PLC portföyüne sorunsuz bir şekilde uyar ya da bağımsız olarak çalışır. İlgili ürünleri ve aksesuarları kolayca bulun.

Öne çıkan yetenekler