Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SITRANS P320/P420?

SITRANS P320/P420, yüksek doğruluk, hızlı yanıt ve gelişmiş tanılamayı güvenlikle ilgili işlevlere uzaktan erişim ile birleştirir. Kullanıcılar değerleri okuyabilir, cihazları yapılandırabilir, bakım gerçekleştirebilir ve kontrol odasından SIL iş akışlarını destekleyebilir, böylece saha ziyaretlerini, kesinti sürelerini ve tehlikeli alanlarda maruz kalmayı azaltabilir.

Bakım maliyetlerini ve çabalarını azaltın

15 yıla kadar kanıtlama testi aralıkları, yönlendirmeli devreye alma ve net tanılama ile bu transmitterler servis çabasını, kesinti süresini ve toplam sahip olma maliyetini azaltır.

Zorlu uygulamalarda güvenilir bir şekilde ölçün

Yüksek doğruluk, hızlı tepki süresi ve sağlam tasarım, kimya, petrokimya ve güvenliğin kritik olduğu diğer zorlu endüstrilerde istikrarlı ölçümü destekler.

Birden fazla ölçüm görevini yerine getirin

Gösterge, mutlak ve diferansiyel basıncı kapsar ve seviye, hacim akışı ve kütle akış ölçümünü destekler. Bu esneklik, birçok işlem görevinde tek bir verici ailesi kullanmanızı sağlar.

Anahtar detaylar

Doğruluk

SITRANS P320 için% 0,055 ve SITRANS P420 için %0,04'e kadar

Ölçüm aralığı

Versiyona ve ölçüm hücresine bağlı olarak 10 mbar ila 700 bar arası

Tepki süresi ve uzun vadeli istikrar

105 ms'ye ve ≤ 0,125 %/5 yıla kadar

Sertifikalar/onaylar

ATEX, IEC EX, FM, CSA, NEPSI ve diğerleri

Güvenlik, teşhis ve çalışma koşulları

SIL2/3 uygulamaları için IEC 61508, NAMUR NE107'ye göre teşhis ve ölçülen ortam sıcaklıkları —40° ila+100°C

İletişim

Ethernet-APL üzerinden PROFINET, HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus ile 4 ila 20 mA

Öne çıkan özellikler

Kontrol odasından güvenli bir şekilde çalışın

Uzaktan Güvenlik Yönetimi, kontrol odasından uzaktan yapılandırma, bakım ve SIL doğrulamasını destekler, tehlikeli alanlarda maruz kalmayı azaltır ve devreye almayı kısaltır. 15 yıla kadar olan kanıt-test aralıkları servis çabasının optimize edilmesine yardımcı olurken, ölçüm verilerine kolay erişim, zaman alan ziyaretleri gerektirmeden basınç ve sıcaklık cihazlarının çalışmasını kolaylaştırır.

Dijitalleşmeye hazır

SITRANS P420, 1.500'e kadar ölçülen değerin yerleşik proses değeri depolaması ve trend kaydı sunar. Bu, kullanıcılara süreç davranışı hakkında daha derin içgörüler sağlar ve optimizasyon ve bakım kararlarını destekler. Zaman içinde trendlerin daha iyi izlenmesini sağlar, sapmaların erken tespit edilmesine yardımcı olur, şeffaflığı artırır ve tesis genelinde daha bilinçli servis planlamasını ve süreç optimizasyonunu destekler.

Sarı ve mavi iş kıyafetleri, beyaz şapkalı iki işçi fabrikada duruyor; sağ şeffaf güvenlik gözlüğü takıyor ve dizüstü bilgisayar kullanıyor.

Sezgisel yerel kullanım ve teşhis

Geniş bir ekran ve dört düğme basit yerel kurulum ve çalıştırma sağlar. NAMUR NE107'ye göre tanılama, net cihaz durumu bilgileri sağlayarak kullanıcıların sorunları daha hızlı tanımlamasına ve bakımı daha verimli bir şekilde planlamasına yardımcı olur. SITRANS IQ Guard, proses entegrasyonu, doğrulama, teşhis ve saha cihazlarının ve proses değerlerinin sürekli izlenmesi genelinde 7/24 şeffaflık sağlar.

16-9-chemiefabrik-sideshot5 orijinal -6c0f4f26156150f444f8fcae75b26792dc52ef20

Üç bariyer tasarımıyla güvenliği artırın

Verici, yenilikçi bir üç bariyer tasarımı kullanır. İki bariyer arızalanırsa ve sensör hasar görürse, üçüncü bariyer gazın kaçmasını önlemeye yardımcı olurken bir alarm tetiklenir. Bu yüksek koruma, tehlikeli gaz uygulamaları için tasarlanmıştır ve aşırı basınç veya korozyon gibi aşırı koşullar altında bile personel ve ekipman için çalışma güvenliğini artırmaya yardımcı olur.

Ethernet-APL ile iletişimi hızlandırın

Geleneksel fieldbus teknolojisinin sınırlarını aşın. Ethernet-APL üzerinden PROFINET, hem güç hem de veri taşıyan basit bir iki telli altyapıda 1000 metreye kadar mesafelerde 10 Mbit/s hızında yüksek hızlı veri iletimi sağlar. Tasarım gereği güvenlidir ve mevcut ağlara ve TIA Portalına sorunsuz bir şekilde entegre olur ve kurulum karmaşıklığını azaltır ve tesisinizi dijitalleşmeye karşı geleceğe hazırlar.

Başkalarının SITRANS P320/P420'yi nasıl kullandığını keşfedin

VAKA ÇALIŞMASI

SITRANS P320 ile güvenli modernizasyon

Firma: Linde Gazı

Kesin basınç ölçümleri tüm ayırma işlemi için kritik öneme sahiptir - kolon adı verilen iki kap, nitrojenin oksijenden ayrılmasına neden olan bir basınç farkı yaratır.

Metal borulara bağlı endüstriyel bir ölçüm cihazı 902.16'yı görüntüler.

Sıkça Sorulan Sorular

Ek kaynaklar ve ilgili ürünler

Ürün detayları

Broşür | SITRANS P

Katalog sayfası | SITRANS P320/P420

Araçlar ve indirmeler

Site Portalı | SITRANS P320/P420

Resim veritabanı | Ürün fotoğrafları ve çizimleri

CAx İndirme Yöneticisi | CAx verileri

Videolar | Proses enstrümantasyonu

Destek

Çevrimiçi destek | Tüm ürünler

Çevrimiçi destek | Teknik Forum

Çevrimiçi destek | Yeni destek talebi oluştur