Uzaktan Güvenlik Kullanımı
Yenilikçi “Uzaktan Güvenlik Kullanımı” işlevi, güvenlikle ilgili tüm fonksiyonların dijital iletimi olup, cihazın yerinde kullanımı olmadan merkezi SIL'in kontrol odasından devreye alınması ve onaylanmasını sağlar.
SITRANS P320/420 uzaktan emniyet kullanımına sahip basınç transmitterleridir. Bu, kullanıcıların tüm cihazları yerinde değil kontrol odasından programlamasına olanak tanır, fonksiyonel güvenlik gerektiren uygulamalarda devreye alma süresini kısaltır ve bakım maliyetlerini 15 yıla kadar test süresi ile düşürür. Piyasadaki uzaktan emniyetli kullanım özelliğine sahip ilk basınç transmitterleridir.
15 yıla kadar test kanıtlama aralığı ile, SITRANS P320/420 vericiler genel bakım maliyetlerinizi önemli ölçüde azaltacaktır. Uzaktan Güvenlik İşleme özelliği ile ek paradan tasarruf edin.
İster P320 ister P420'yi tercih edin, otomatik sıfır noktası kalibrasyonu ve yönlendirmeli devreye alma özelliğine sahip oldukları için her iki cihazın kurulumu kolaydır.
Her iki cihaz da 20 mbar ila 700 bar arasında geniş bir ölçüm aralığına sahiptir. Çok çeşitli uygulamalara hizmet edin SITRANS P320/420.
Yenilikçi “Uzaktan Güvenlik Kullanımı” işlevi, güvenlikle ilgili tüm fonksiyonların dijital iletimi olup, cihazın yerinde kullanımı olmadan merkezi SIL'in kontrol odasından devreye alınması ve onaylanmasını sağlar.
SITRANS P420, trend kaydı yoluyla 1500'e kadar ölçüm değerinin doğrudan basınç transmitterinin kendisinde depolanmasını sağlayan ek “Dijitalleşmeye Hazır” işlevi ile birlikte gelir.
Sağlam malzemeler ve -40 °C ile +100 °C arasında geniş sıcaklık aralığı sayesinde zorlu koşullarda çalışır. Diyafram paslanmaz çelik, Hastelloy, tantal, Monel ve altından yapılmıştır.