Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SITRANS P300?

Hijyenik süreçler için üretilmiştir, SITRANS P300 Kompakt paslanmaz çelik bir transmitterde hassas, kararlı basınç ölçümü sağlar. Temizlenebilir tasarımı ve geniş hijyenik bağlantıları yiyecek, içecek ve ilaç hatlarına güven kazandırır.

Portföyün öne çıkan özellikleri:

  • Gösterge ve mutlak basınç varyant
  • ları Dişli ve atık montajlı hijyenik proses bağlantıları [
  • 4—20 mA/HART, PROFIBUS PA veya FOUNDATION Fieldbus Bölge 0 veya 1 için özgüvenli
  • seçenekler

Temel faydalar

Hijyenik uyumluluğu kolaylaştırın

Yiyecek,

içecek ve ilaç ortamlarında temizliği ve onaylamayı kolaylaştırmak için paslanmaz çelik gövde ve yıkamaya monte edilmiş hijyenik bağlantılarla EHEDG ve 3A gereksinimlerini karşılayın.

Ölçüm güvenini artırın

0,008 ila 400 bar arasındaki geniş aralıklarda düşük uzun vadeli kayma ile %0,075'e varan yüksek doğruluk elde ederek kontrol döngülerinin dengelenmesine ve ürün kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur.

Hız devreye alma ve kontrolü

Yerel butonlarla hızlı yapılandırın ve verimli kurulum ve tanılama için HART, PROFIBUS PA veya FOUNDATION Fieldbus aracılığıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin.

Öne çıkan yetenekler