Neden SITRANS LT500?
SITRANS LT500 radar ve ultrasonik vericiler, dönüştürücüler veya herhangi bir 2 telli 4-20 mA cihaz için seviye ve pompa kontrolörlerinin bir sonraki evrimidir. Temel seviye ölçümünden karmaşık pompalama rutinlerine kadar çeşitli uygulamalarla, akıllı seviye ve pompa kontrolü ile operasyonları optimize eder ve önemli maliyet tasarrufları sağlar. SITRANS LT500 kontrolör şunları sunar:
- Ölçüm türleri: Seviye, mesafe, boşluk, hacim, diferansiyel, ortalama, kafa ve Açık Kanal Akış
- Ölçüm aralığı: SITRANS LR110/LR120 ile sensör tabanlı ve SITRANS Probe LU240, ve ultrasonik dönüştürücüler
- İletişim: Üç adede kadar 4 ila 20 mA çıkış
- Fieldbus opsiyon kartı: eEthernet IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA veya PROFINET seçenekleri Çık ış lar: 2 x 4... 20 mA,
- + HART kartlı 1 x 4-20 mA çıkış, 6 x