Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SITRANS LR100?

SITRANS LR100 serisi, sıvıların veya katıların seviye ölçümü için Bluetooth'lu 80 GHz seviye radar vericileridir. Dar kiriş, mevcut gemi açıklıklarında veya müdahaleci olmayan plastik kaplar aracılığıyla esnek kurulumlara izin vererek kurulumu basitleştirir.

Seri beş vericiden oluşur:

  • SITRANS LR100: Kablo ile 8 m'ye kadar temel 4-20 mA ölçümü
  • SİTRANS LR110: İletişim, tehlikeli onay seçenekleri ve 15 m'ye kadar menzil ile
  • SİTRANS LR120: İletişim, 30 m'ye kadar en uzun menzil ve sel koruması için isteğe bağlı dalgıç kalkanı
  • SİTRANS LR140: Terminal bağlantısı ile 8 m'ye kadar temel ölçümler
  • SİTRANS LR150: HART iletişimi, tehlikeli onaylar, yerel HMI seçeneği ve 15 m'ye kadar menzil ile

Öne çıkan yetenekler