Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SITRANS FMT020?

Yeni SITRANS FMT020 verici, iletken sıvıların son derece doğru ve güvenilir akış ölçümü gerektiren çok çeşitli uygulamalar için tasarlanmış yüksek performanslı, sağlam, akıllı bir üründür. Elektromanyetik akış sensörü teknolojimizi kullanır ve MAG 5000 serisini takip eden tamamen yeni nesil MAG vericilerini temsil eder. SITRANS FMT020'yi su ve atık su gibi uygulamalarda veya genel proses endüstrisinde kullanın. Eksiksiz bir debimetre için aşağıdaki MAG sensörleriyle de birleştirebilirsiniz:

  • SITRANS FMS500: Su uygulamaları
  • SITRANS FMS300: Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık dahil tüm uygulamalar

Verici, enerji ölçümü için debimetreden darbe sinyalini alan SITRANS FUE950 enerji hesaplayıcısı ile çalışabilir.

Temel faydalar

Maliyetlerden tasarruf edin

Bu uygun maliyetli çözüm, eski mevcut debimetre sensörleri (MAG 5100W, MAG 3100, MAG 3100 P, MAG 3100 HT) ile geriye dönük uyumludur.

Kolayca programlayın

SITRANS FMT020, tüm montaj konumlarında optimum görüş için büyük, dönebilen, arkadan aydınlatmalı 14 basamaklı grafik ekranla donatılmıştır. 14 dilde bir menü ve sihirbaz ile kolayca programlayın ve devreye alın.

Kurulumu basitleştirin

Tak ve Çalıştır modülleri, vericiyi yerinde kolayca değiştirmenize ve devreye almanıza olanak tanır. Aynı muhafaza ile kompakt veya uzaktan montaj mümkündür. Çok fonksiyonlu giriş/çıkış kanalları ayrıca daha fazla proses kontrolü sağlar.

Öne çıkan yetenekler