Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SITRANS FMS100?

Çok yönlülük için tasarlanan SITRANS FMS100, kimyasal işleme ve yiyecek ve içecek gibi zorlu ortamlarda mükemmeldir. SITRANS FMT020 vericisi ile birlikte, optimum proses kontrolü ve düşük maliyetler için doğru ve güvenilir ölçümler sağlayan eksiksiz bir debimetre oluşturur. Kompakt gofret tasarımı dar alanlarda kolay kurulum sağlar. Sağlam malzemeler korozyon direnci ve yüksek sıcaklık toleransı sunar.

Temel avantajlar

Hassas ve güvenilir ölçüm sağlayın

İletken sıvıların ölçülmesinde olağanüstü doğruluğu deneyimleyin, kararlı proses kontrolü sağlayın ve agresif ortamlarda veya yüksek sıcaklıklarda bile kritik uygulamalarda belirsizliği en aza indirin.

Bakım ve arıza süresini en aza indirin

Hareketli parça içermeyen ve sağlam, korozyona dayanıklı bir tasarıma sahip SITRANS FMS100, çalışma süresini en üst düzeye çıkaran ve servis çabalarını azaltan uzun çalışma aralıkları ve düşük bakım sunar.

Devreye alma ve çalıştırmayı basitleştirin

Sorunsuz entegrasyon ve tutarlı performans için ayarları ve kalibrasyon verilerini otomatik olarak yükleyen SENSORPROM™ teknolojisi sayesinde hızlı başlatma ve kolay verici değişimlerinden yararlanın.

Anahtar detaylar

Nominal boyutlar ve ölçüm aralığı

DN 2 ila DN 100 (1/12" ila 4")

0 ila 10 m/s

Doğruluk

Oranın %0,2'sine kadar isteğe bağlı yüksek hassasiyetli kalibrasyon ile %0,4'lük standart doğruluk

Çalışma basıncı

40 bar'a kadar (580 psi'ye kadar) (flanş tipine ve astara bağlı olarak)

Ortam ve orta sıcaklık

Ortam sıcaklığı: -40 ila 100° C (-40 ila 212° F)

Orta sıcaklık: -40 ila 200° C (-40 ila 392° F) (astara bağlı olarak)

Gömlekler, elektrotlar ve sensör malzemesi

Gömlekler: PFA, Seramik

Elektrotlar: Hastelloy C22/2.460, Platin

Gövde: Paslanmaz çelik AISI 316L/1.440 cilalı

Flanşlar: Paslanmaz çelik AISI 316L/1.4404 flanş muhafazası, cilalı; PVDF; Hastelloy

Onaylar/Sertifikalar

Gıda onayları:

Seramik: 3A

PFA: 3A, FDA, EC/1935/2004 Gıda ile temas uygunluk beyanı

Öne çıkan özellikler

Sıkça Sorulan Sorular

Ek kaynaklar ve ilgili ürünler

Ürün detayları

Araçlar ve İndirilenler

Site Portalı | Ürüne genel bakış

Boyutlandırma ve hesaplama araçları | Ölçüm zekası

Konfigüratör | Siemens Product Configurator

Resim veritabanı | Ürün fotoğrafları ve çizimleri

CAx verileri | CAx İndirme Yöneticisi

Videolar | YouTube

Destek

Çevrimiçi Destek | Tüm Ürünler

Çevrimiçi Destek | Teknik Forum

Çevrimiçi Destek | Yeni Destek Talebi Oluştur