Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SITOP SEL1600?

SITOP SEL1600, 40'a kadar yük devresini kısa devrelere veya aşırı yüklere karşı korumak için tasarlanmış modüler bir seçicilik modülüdür. Diğer devrelere reaksiyonsuz bir güç kaynağı sağlarken hatalı yük devrelerinin güvenli bir şekilde bağlantısını keserek güvenilir koruma sağlar. 4 ila 40 çıkıştan modüler genişletilebilirliği, uzaktan parametrelendirme ve teşhis için çift yönlü IO-Link ile birleşir. İki modül seçeneği arasından seçim yapın:

  • SITOP SEL1600
  • SITOP SEL1600 genişletme modülü

Temel faydalar

Kolayca entegre edin

Yüksek EMC ile okuma/yazma için kanıtlanmış IO teknolojisi ile IO-Link veya ortak sinyal kontağı aracılığıyla entegrasyonu kolaylaştırın.

Güvenilir koruma alın

Hatalı yük devrelerini ve reaksiyonsuz güç kaynağını diğer yük devrelerine güvenli bir şekilde ayırın.

Esnek bir şekilde genişletin ve seçin

SITOP SEL1600 maksimum 40 çıkışa genişletilebilir. Ayrıca her çıkış için 0,5 ila 10 A arasında yanıt eşiğini ayrı ayrı seçebilirsiniz.

Öne çıkan yetenekler