SITOP PSU6200, 12, 24 veya 48 V gerektiren çok çeşitli standart uygulamalar için tasarlanmış kompakt, çok yönlü bir güç kaynağıdır. Yüksek performans, kapsamlı teşhis ve operasyonel güvenilirlik sunar.
SITOP PSU6200'ün odaklı teşhisleri, güç kaynağı ünitesinin yükünü ve hizmet ömrünü izleyerek durumu bir LED aracılığıyla sinyal verir. Daha sonra kalıcı durum izleme için otomasyon sisteminizle entegre olur. Bu, potansiyel sorunları proaktif olarak ele almanıza ve sistem çalışma süresini korumanıza yardımcı olur.
SITOP PSU6200 portföyü şunları içerir:
- SITOP PSU6200, 1 fazlı, 12 V, 24 V, 48 V DC
- SITOP PSU6200, 3 fazlı, 24 V, 48 V DC