Güç Çıkışları
Dört adet 10 A yük çıkışı ve iki NEC Sınıf 2 çıkışına sahip 3 fazlı bir kaynaktan 40 A'ya kadar 24 V DC sağlayın.
SITOP PDP6200, IP65 koruması, altı izlenen çıkış ve intralojistik için Güvenli Tork Kapatma ile zorlu ortamlara merkezi olmayan 24 V gücü getirir. Siemens Unified Edge Apps ile birlikte ekipler, uç noktada hızlı görselleştirme, tanılama ve uzaktan kurtarma elde eder.
IP65 kurulumu ve makinede 24 V dağıtımı için entegre 3 fazlı besleme ile kabin karmaşıklığını ve kablo akışlarını azaltın.
Güç kesmeden sürücüleri durdurmak için Güvenli Tork Kapalı özelliğini kullanın, böylece malzeme akışının intralojistik ayarlarında hızlı bir şekilde devam etmesi sağlanır.
Herhangi bir cihazda tutarlı HMI için kod görselleştirmeleri oluşturmayın, uygulamaları merkezi olarak yönetin ve alarmları iletin.
Dört adet 10 A yük çıkışı ve iki NEC Sınıf 2 çıkışına sahip 3 fazlı bir kaynaktan 40 A'ya kadar 24 V DC sağlayın.
Arızalardan sonra kurtarmayı kısaltmak için elektronik sigortalar ve uzaktan sıfırlama ile korumalı çıkışları geri yükleyin.
HMI'ları makineler ve siteler arasında güncel tutmak için Birleşik Çalışma Zamanı'nı çalıştırın ve güncelleştirmeleri merkezi olarak geliştirin.