Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SITOP eklenti modülleri?

SITOP eklenti modülleri, güç kaynaklarını birincil ve ikincil taraflardaki parazitlerden ve tehlikelerden güvenilir bir şekilde koruyan genişletme modülleridir. Elektrik kesintilerine, aşırı voltaj değişimlerine veya hatalı yüklere karşı koruma sağlayarak tesis durmalarını ve maliyetli hasarları önlerler. Bu modüller SITOP güç kaynağı üniteleri için benzersiz ve esnek bir genişletme sunar ve eksiksiz, çok yönlü koruma sağlar.

ÖZELLİKLİ YETENEKLER

Çeşitli potansiyel tehlikelere karşı güvenilir sistem koruması

Yedeklilik yoluyla arızalara karşı koruma

İki güç kaynağını ayırarak bir güç kaynağı ünitesi arızalansa bile güvenilir bir 24 V DC kaynağı sağlayın. Modül, besleme güç kaynağı ünitelerini sürekli olarak izler ve bir arıza meydana gelirse bir sinyal gönderir.

SITOP PSE202U Yedekleme modülü grafiği

24V DC yükler için hızlı, seçici arıza konumu

24-V DC güç kaynağı devresini ayrı dallara bölün ve seçici olarak koruyun. Modüller hatalı yük devrelerini güvenilir bir şekilde ayırır, diğer yüklere beslemenin kesintisiz devam etmesini sağlar ve toplam tesis arızasını önler.

SITOP Seçicilik yapılandırma grafiği

Kısa süreli elektrik kesintilerini köprüleme

Güvenilir, kesintisiz çalışma sağlamak için elektrolitik kapasitörler kullanarak saniye aralığındaki kısa süreli elektrik kesintilerini (devre dışı bırakma) köprüleyin.

SITOP PSE201U Tampon modülü grafiği

Yığın akımlarının güvenilir bir şekilde azaltılması

Güç kaynağını ve bağlı tüm yükleri, çalıştırma motorlarından, transformatörlerden ve diğer ekipmanlardan gelen yüksek ani akımları güvenilir bir şekilde azaltarak, koruyucu cihazların takılmasını ve hassas bileşenlerin hasar görmesini önleyerek koruyun.

SITOP Yığın akımı sınırlayıcı Grafik

Yüksek ters gerilimlere karşı koruyun

SITOP CHO1400 doğrayıcı modülü 24-V veya 48-V'luk güç kaynağının çıkışını yüklerin neden olduğu aşırı gerilimlere karşı korur, örneğin fren modunda DC motorlar. Voltaj, rejeneratif frenleme nedeniyle modülün tepki eşiğini aşarsa, modül yenilenen enerjiyi dahili dirençler aracılığıyla ısıya dönüştürerek voltajı sınırlar.

Kıyıcı modülü SITOP CHO1400

Trip minyatür devre kesiciler

SITOP PBM1200 güç artırma modülü, kısa devre durumunda etkilenen besleyicinin milisaniyeler içinde bağlantısını kesmek için 20 A'dan bir SITOP 24-V veya 48-V güç kaynağına paralel olarak bağlanabilir. Güç artırma modülü, etkilenen besleyicinin bağlantısını kesmek için minyatür devre kesicinin ihtiyaç duyduğu yüksek tetikleme akımını kısaca sağlar.

Güç artırma modülü SITOP PBM1200