Önceden monte edilmiş 3RA24 ünitelerinden yararlanın
90 kW'a kadar çıkışlar için S00 ila S3 boyutlarında fabrikada kablolu, test edilmiş star-delta kombinasyonları sipariş edin, montaja ve devreye alınmaya hazır.
SIRIUS yıldız delta kontaktör düzenekleri, asenkron motorları maksimum verimlilikle çalıştırmak için güvenilir, yerden tasarruf sağlayan bir çözüm sunar. Başlangıç akımını doğrudan hat değerlerinin üçte birine düşürerek sisteminizi korur ve motor ömrünü uzatırlar. Siemens tasarımları, optimize edilmiş devre ve entegre bileşenler aracılığıyla akım zirveleri ve temas aşınması gibi yaygın geçiş zorluklarının üstesinden gelerek sorunsuz çalışma ve uzun vadeli performans sağlar.
Motor girişini doğrudan çevrimiçi çalıştırmanın çok küçük bir kısmıyla sınırlandırın, yukarı akış koruma cihazlarının korunmasına ve sistem üzerindeki elektriksel stresi en aza indirmeye yardımcı olur.
Entegre kilitlerle test edilmiş olarak gelen, kablolama çabasını azaltan ve devreye alma süresini kısaltan önceden kablolanmış montajları devreye alın.
Geçiş sırasında rahatsız edici aksamaları ve temas aşınmasını önlemek için sağlam SIRIUS bileşenleri ve tercih edilen yıldız-delta devrelerini kullanın.
90 kW'a kadar çıkışlar için S00 ila S3 boyutlarında fabrikada kablolu, test edilmiş star-delta kombinasyonları sipariş edin, montaja ve devreye alınmaya hazır.
ı standartlarınıza uyan bağlantı teknolojisini seçin; her iki seçenek de önceden monte edilmiş portföyde mevcuttur.
Kontrol kablolamasını basitleştirmek için geniş 24-240 V AC/DC beslemesi, 0,5—60 s zamanlama ve entegre 50 ms ölü aralığına sahip bir fonksiyon modülünü takın.