Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SIMATIC ET 200SP motor starter?

SIMATIC ET 200SP motor starter, 5.5 kW'a kadar tek ve üç fazlı motorlar için kompakt ve güçlü bir marş motorudur. Kompakt 30 mm genişliği, kontrol panelinde değerli alan tasarrufu sağlayarak daha küçük, daha verimli kabin tasarımlarına olan ihtiyacı karşılar. SIMATIC ET 200SP dağıtılmış G/Ç sisteminin bir parçası olarak, hem standart hem de güvenlik uygulamalarında kesintisiz entegrasyon ve güvenilir motor koruması sunar.

ÖZELLİKLİ YETENEKLER

Temel Özellikler

Geniş performans aralığı

5.5 kW'a kadar olan motorlar için geniş performans aralığı.

Gelişmiş verimlilik ve güçlü mühendislik yetenekleriyle performans aralığını vurgulayan şık motor tasarımı.

Kontrol panelinde daha fazla alan

Sadece 30 mm'lik bir modül genişliği sayesinde kontrol panelinde daha fazla alan.

Mavi arka plana sahip bir kontrol paneli için tanıtım görüntüsü ve daha fazla alana sahip bir kontrol panelinin beyaz simgesi.

Daha hızlı yapılandırma

TIA Portalında daha hızlı yapılandırma.

Kolaylaştırılmış iş akışı ve dijital arayüz öğeleriyle endüstriyel otomasyon yazılımını yapılandıran teknisyen.

Daha hızlı bakım

Otomatik parametre yükleme ile daha hızlı bakım.

Ön planda bir bakım aracı bulunan hızlı hareket eden bir aracı içeren, daha hızlı bakım için tanıtım görüntüsü.

Ekonomik

Düşük modül varyansı ve hibrit anahtarlama teknolojisi sayesinde ekonomiktir.

Düşük modül varyansı ile ekonomik faydalarını vurgulayan bir ürün için tanıtım grafiğinin görüntüsü.

Daha düşük tesis maliyetleri

Hızlı kurulum ve kablolama sayesinde tesis maliyetlerini düşürün.

Yeşil arka plana ve daha düşük maliyet sembolüne sahip bir bitki simgesinin görüntüsü.

Kolay modül değiştirilebilirliği

Kolay modül değiştirilebilirliği, artan tesis kullanılabilirliği anlamına gelir.

Değiştirilebilir parçalara sahip modüler bir sistemi sergileyen, kolay bir modül değiştirilebilirlik özelliği için bir tanıtım görüntüsü.

Emniyet çözümleri

SIMATIC F-CPU veya SIRIUS 3SK emniyet rölesi ile esnek güvenlik çözümleri.

Yeşil onay işareti ve mavi arka plana sahip bir güvenlik simgesi içeren güvenlik çözümleri için tanıtım resmi.