SIMATIC ET 200pro motor starterleri, Siemens dağıtılmış G/Ç portföyünün bir parçasıdır ve doğrudan makinede kabinsiz motor kontrolü sağlar. IP65/67 koruması ve akıllı tanılama ile 5.5 kW'a kadar motorları çalıştırır ve korur ve esnek otomasyon için SIMATIC ET 200 ailesine sorunsuz bir şekilde entegre olurlar. Seri her uygulama için seçenekler sunar:
- Standart ET 200pro motor marş motoru - Doğrudan veya ters çalışma için temel elektromekanik marş motoru
- Yüksek özellikli ET 200pro motor marş motoru - Aşınmayan anahtarlama için yumuşak başlatmalı gelişmiş elektronik marş motoru
- İzolatör modülü - Bakım için güvenli yerel bağlantı kesme
- Emniyet motoru marş motoru çözümü yerel - Arıza emniyetli kontrolör olmadan otonom güvenlik
- Emniyetli motor marş çözümü ProfiSafe - PROFIBUS veya PROFINET ile ağ bağlantılı güvenlik