Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden 3RM1 motor marş motoru?

SIRIUS 3RM1 motor starter 3 kW'a kadar küçük motorları değiştirir ve korur. Güvenlik işlevselliğine sahip versiyonlar da dahil olmak üzere doğrudan çevrimiçi ve geri dönüş marş motoru olarak mevcuttur.

Kontrol panellerinde sınırlı alanın zorluğunu ele alın. Bu motor marş motoru, kompakt 22,5 mm genişliğiyle %75'e kadar yerden tasarruf sağlar. Panel düzeninizi optimize etmek için dayanıklı ve enerji tasarruflu hibrit anahtarlama teknolojisine sahiptir.

Bileşen say

ınızı azaltmak için doğrudan çevrimiçi ve ters çevirme gibi birden fazla işlevi aşırı yük koruması ile tek bir cihazda birleştirin. Hibrit anahtarlama teknolojisi, dayanıklılığı artırmak için düşük aşınmalı yarı iletkenler ve enerji tasarruflu röle teknolojisi kullanır. Kurulumu kolaylaştırmak için özel bir besleme sistemi ve üç fazlı bir bara kullanarak birden fazla motor marş motoru için kablolamayı basitleştirin.

Temel faydalar

Panel alanının% 75'e kadar tasarruf edin

Kontrol paneli düzeninizi optimize edin. Genel panel boyutunu azaltmak için dar 22,5 mm genişliğe sahip kompakt motor marş motorumuzla %75'e kadar yerden tasarruf edin.

Enerji verimliliğini artırın

Dayanıklı, enerji tasarruflu hibrit anahtarlama teknolojisi kullanın. Operasyonel maliyetleri azaltmak ve daha sürdürülebilir bir ortama katkıda bulunmak için uzun bir kullanım ömrü için düşük aşınan yarı iletkenleri ve enerji tasarruflu röle teknolojisini entegre edin.

Kurulumu kolaylaştırın

Özel besleme sistemimizi ve üç fazlı bara bağlantımızı kullanarak ana devre kablolamasını basitleştirin. İşçilik maliyetlerini düşürmek için minimum kablolama ile birden fazla motor başlatıcısını hızlı bir şekilde takın.

Öne çıkan yetenekler