DIGSI 5 mühendislik
Sistem ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış güçlü, esnek otomasyon oluşturmak için tüm işlevleri gerektiği gibi yapılandırmak ve birleştirmek için modüler yapıyı ve DIGSI 5 mühendislik aracını kullanın.
SIPROTEC 7VK87, elektrik sistemlerinizi güvenli ve istikrarlı tutmak için devre kesicileriniz için güvenilir yönetim sağlayan modüler bir devre kesici yönetim cihazıdır. Devre kesicileri etkili bir şekilde yönetmek, şebeke kararlılığı için çok önemlidir. SIPROTEC 7VK87 koruma, kontrol, otomasyon, izleme ve güç kalitesi için gelişmiş işlevler sunar. Modüler yapısı ve güçlü DIGSI 5 mühendislik aracı, elektrik çözümlerinizi geleceğe hazırlamanıza yardımcı olur. Cihaz otomatik yeniden kapatma, Senkrocheck ve devre kesici arıza koruması içerir. Sistemlerinizi korumak için rol tabanlı erişim kontrolü gibi siber güvenlik işlevlerine güvenin.
Sistemleriniz için güvenli, güvenilir otomasyon ve kontrol sağlayın. Kullanıcı dostu tasarımımız, iş akışınızı kolaylaştırmak için cihaz ve yazılım kullanımını basitleştirir.
Aşırı çevre koşullarında bile yüksek kullanılabilirlik bekleyin. Kritik altyapınızı çalışır durumda tutmak için onları zorlu ortamlardan korumak için elektronik kartlara konformal kaplama uyguluyoruz.
Orta ve alçak gerilim şebekelerinde güç kalitesi verilerini edinin ve kaydedin. Buna otomatik yeniden kapatma, senkrokontrol ve devre kesici arıza koruması bilinçli karar verme dahildir.
Sistem ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış güçlü, esnek otomasyon oluşturmak için tüm işlevleri gerektiği gibi yapılandırmak ve birleştirmek için modüler yapıyı ve DIGSI 5 mühendislik aracını kullanın.
Çeşitli yedekli protokoller için dört adede kadar takılabilir iletişim modülü kullanın. Esnek ağ entegrasyonu için IEC 61850-8-1, IEC 60870-5-103, Modbus TCP ve PROFINET IO'yu destekleyin.
Siber güvenlik işlevselliği, rol tabanlı erişim denetimi (RBAC), güvenlikle ilgili olayların protokollenmesini ve kimlik doğrulanmış ağ erişimini IEEE 802.1X'i içerir. Tanılama verilerini görmek için cihaza standart bir tarayıcıdan güvenli bir şekilde erişin.