Dahil olan giriş ve çıkışlar
SIPROTEC 7SL86, 4/4 veya 8/8 akım transformatörü/voltaj transformatörleri, 5 ila 31 ikili giriş ve 8 ila 46 ikili çıkış ile 12 önceden tanımlanmış standart varyant içerir.
SIPROTEC 7SL86 havai hatlar ve kablolar için kombine hat diferansiyel ve mesafe koruması sağlar. Elektrik altyapınızı güvence altına alın ve güvenilir güç iletimi ve dağıtımı için altı adede kadar hat ucunu ve 3 kutuplu açmayı destekleyin.
Güç şebekeleri arızalar, bozulmalar, transformatör hataları ve akım transformatörü doygunluğundan kaynaklanan zorluklarla karşı karşıyadır. SIPROTEC 7SL86, yüksek hassasiyet ve kararlılık için uyarlanabilir bir diferansiyel koruma algoritmasının yanı sıra esnek yedekleme için çoklu mesafe koruma fonksiyonları içerir.
Modüler tasarım ve DIGSI 5 mühendislik aracı ile işlevleri ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın. Hızlı 9 ms minimum tetikleme süresi, arıza süresini azaltmak için hızlı arıza giderme sağlar.
Sistemleri ve personeli koruyun, riskleri en aza indirin ve istikrarlı performansı koruyun. İyi korunan altyapı ile gönül rahatlığı kazanın.
Sezgisel, kullanıcı dostu tasarımımızı kullanarak cihazları ve yazılımları kolaylıkla kullanın. İş akışlarınızı kolaylaştırın ve ekibinizin süreçleri verimli bir şekilde yönetmesi için eğitim süresini azaltın.
Konformal kaplama ile zorlu koşullarda yüksek sistem kullanılabilirliği sağlayın. Varlıklarınızı korumak için NERC CIP ve BDEW uyumlu siber güvenliği uygulayın.
SIPROTEC 7SL86, 4/4 veya 8/8 akım transformatörü/voltaj transformatörleri, 5 ila 31 ikili giriş ve 8 ila 46 ikili çıkış ile 12 önceden tanımlanmış standart varyant içerir.
Transformatör hatalarına veya CT doygunluğuna rağmen, 9 ms tetikleme süresi ve kararlı, hassas uyarlanabilir diferansiyel koruma ile hızlı arıza temizliği sağlayın. Esnek yedekleme veya ana koruma için mesafe korumasını seçin.
IEC 61850 ve Modbus TCP protokolleri için dört adede kadar takılabilir modül kullanın. Çeşitli ortamlarda sanal ağ paylaşımı ve seri verileri kullanın. Güvenilir veri iletimi için otomatik geçiş ve PRP/HSR'den yararlanın.