SIPROTEC 7SK81 çok fonksiyonlu bir motor koruma rölesidir. Düşük güçlü akım transformatörleri kullanarak 20 A'dan 2500 A'ya kadar nominal akımlara sahip nesneleri koruyarak her boyuttaki asenkron motorları korumak için tasarladık.
Asenkron motorlarınızı elektrik arızalarından ve operasyonel zorluklardan koruyun. SIPROTEC 7SK81 Yüksek operasyonel güvenilirlik sağlamak için kapsamlı koruma fonksiyonları ve esnek sistem entegrasyonu sunar ve personelinizin güvenli bir şekilde tepki vermesini sağlar.
Çeşitli motor uygulamalarını kapsayan 4 düşük güçlü akım transformatörü girişinden yararlanın. Esnek koruma fonksiyonları ve entegre otomasyon seviyesi, sistem gereksinimlerine uyum sağlamanıza ve yatırımınızı optimize etmenize yardımcı olur. Net altı satırlı ekran ve 9 programlanabilir fonksiyon tuşu, işlem durumlarına hızlı yanıt verir.