Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SIPROTEC 7SD87?

SIPROTEC 7SD87, havai hatların ve kabloların seçici koruma ve 1 veya 3 kutuplu açılması için bir diferansiyel koruma cihazıdır. Çeşitli besleme konfigürasyonlarını destekler ve transformatörleri ve dengeleme bobinlerini korur.

Güç sistemlerini havai hat ve kablo arızalarından koruyun. Cihazımız, sistem kararlılığını korumak ve kesinti süresini en aza indirmek için arızaları hızlı bir şekilde izole ederek seçici koruma ve hızlı tetikleme sağlar. Uyarlanabilir bir algoritma, değişen transformatör hataları veya akım transformatörü doygunluğunda bile hassasiyeti ve kararlılığı korur. Minimum 9 ms tetikleme süresi ile arızaları hızlı bir şekilde izole edin. Modüler SIPROTEC 5 sistemini esnek G/Ç yapıları aracılığıyla özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın. Entegre siber güvenlik ile operasyonel güvenliği artırın ve uyumlu kaplama ile zorlu ortamlarda yüksek kullanılabilirlik sağlayın.

Temel faydalar

Sistem güvenliğini ve güvenilirliğini artırın

Hatların ve kabloların seçici açılması için güçlü koruma fonksiyonlarıyla yüksek güvenlik elde edin. Elektronik panolarda konform kaplama ile zorlu çevre koşullarında bile sağlam çalışma sağlar.

Yapılandırmayı ve çalıştırmayı kolaylaştırın

Güçlü cihazlarla tüm işlevleri gerektiği gibi yapılandırın DIGSI 5 mühendislik aracı. Operasyonel görevlerinizi basitleştiren cihazların ve yazılımların amaca yönelik ve kolay kullanımı için kullanıcı dostu bir tasarımdan yararlanın.

Siber güvenliği ve geleceğe yönelik sistemleri güçlendirin

Kapsamlı siber güvenlik işlevselliği uygulayın ve koruma ihtiyaçlarınız için geleceğe yönelik çözümler sağlayarak NERC CIP ve BDEW Teknik Raporu gereksinimlerini karşılayın.

Öne çıkan yetenekler

Kaynakları keşfedin