Esnek iletişim ve yedeklilik
Diferansiyel koruma verilerini 24 km'ye kadar entegre fiber optik arayüzler veya 20 km'ye kadar iki telli bakır kablolar aracılığıyla değiştirin. İntertripping ve 16 ikili sinyal iletir.
SIPROTEC 7SD80, 24 km'ye kadar güç kabloları ve havai hatlar için hat diferansiyel koruması sağlar. Tüm yıldız noktası konfigürasyonlarında yüksek voltaj ve orta gerilim sistemleri için seçici koruma sağlar ve analog diferansiyel korumanın yerini almak için çok uygundur.
Ethernet yedeklilik protokolleri (PRP, HSR ve RSTP) sistem kullanılabilirliğini artırır. Bu, güç kablolarınızı ve havai hatlarınızı korumak için röle iletişimi arızalansa bile hızlı, seçici açma sağlar.
Ters kilitleme kullanarak ağ bağlantılı ızgaralar ve bara çubukları için basitleştirilmiş, maliyet tasarrufu sağlayan koruma uygulayın. Verimli çözümlerle sistem tasarımınızı kolaylaştırın, altyapı karmaşıklığını azaltın ve işletme giderlerini optimize edin.
hızlı devreye alma için entegre işlevlerden ve basit ayarlardan yararlanın. Arıza süresini en aza indirmek ve projenin tamamlanmasını hızlandırmak için koruma rölelerinizi hızlı bir şekilde dağıtın ve yapılandırın.
Diferansiyel koruma verilerini 24 km'ye kadar entegre fiber optik arayüzler veya 20 km'ye kadar iki telli bakır kablolar aracılığıyla değiştirin. İntertripping ve 16 ikili sinyal iletir.
Farklı koruma fonksiyonları uygulayın: diferansiyel, toprak arızası ve zaman aşırı akımı. Gelişmiş operasyonel güvenlik için bunları yedekleme veya acil durum seçenekleri olarak kullanarak kontrol ve izleme işlevlerini entegre edin.
SIPROTEC 7SD80, 9 programlanabilir fonksiyon tuşu, 6 satırlı bir ekran, önden değiştirilebilen bir tampon pil, bir USB ön bağlantı noktası ve 2 ek bağlantı noktası sunar. DIGSI kullanarak ikincil akım transformatörü değerlerini (1 A/5 A) ayarlayın.