Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SIPROTEC 7SC80?

SIPROTEC 7SC80 röleleri kompakt cihazlardır. Çeşitli nötr nokta konfigürasyonlarını yöneterek orta gerilim dağıtım besleyicilerini koruyun ve otomatikleştirin. Müşterileriniz için güvenilir bir elektrik güç kaynağı sağlayarak güç sistemi yönetimi için uygun maliyetli bir platform sağlıyoruz. Şebeke bozuklukları ve arızaları kaçınılmazdır ve hızlı çözüm gerektirir. SIPROTEC 7SC80'imiz bunu kapsamlı otomasyon ve uzaktan kumanda yetenekleriyle ele alır. Sorunlara yanıtınızı optimize edin, planlanmamış kesintileri en aza indirin ve hızlı ve verimli şebeke restorasyonunu sağlayın. Özel ihtiyaçlar için özel koruma işlevleri oluşturun. Entegre programlanabilir mantık (CFC), kilitleme ve yük boşaltma dahil olmak üzere şalt sistemleri için özel otomasyon sağlar. Şebeke kararlılığını artıran RSTP, PRP ve HSR gibi yedekli protokollerle yüksek kullanılabilirlik ve sürekli çalışma sağlayın.

Temel faydalar

Müşterilere güvenilir elektrik güç kaynağı sağlayın

Güç sistemi yönetimi için bu uygun maliyetli platformu kullanın. Genel şebeke istikrarını ve operasyonel sürekliliği artırarak müşterilerinize istikrarlı ve güvenilir bir elektrik güç kaynağı sağlayın.

Sistem yönetimini ve devreye almayı optimize edin

Gelişmiş sistem yönetimi ve verimli devreye alma için kapsamlı ölçülen değerlere, ölçülmüş değerlere ve sınır değerlerine erişin. Modern trafo merkezlerini çalıştırmak için önemli verileri elde etmek için olay günlüklerini, yolculuk günlüklerini ve arıza kayıtlarını saklayın.

Zorlu ortamlarda güvenilir şekilde çalışın

Cihazı zorlu koşullarda devreye alın ve —50 °C ila 85 °C arasında genişletilmiş sıcaklık aralığından yararlanarak sağlam performans ve uzun ömür sağlayın.

Öne çıkan yetenekler

Kaynakları keşfedin