Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SIPROTEC 7SA86?

SIPROTEC 7SA86 mesafe koruması, elektrik hatlarını korumak için modüler bir cihazdır. DIGSI 5 tarafından desteklenen koruma, kontrol, otomasyon, izleme ve güç kalitesi temel işlevleri için gelişmiş bir çözüm sunar. SIPROTEC 7SA86 ile elektrik sistemlerindeki kısa devreleri ve toprak arızalarını giderin. Minimum 9 ms tetikleme süresine sahip çeşitli diferansiyel koruma cihazları için güvenilir yedekleme koruması sağlamak için toprak arızaları da dahil olmak üzere tüm voltaj seviyeleri ve ağ konfigürasyonlarında 3 kutuplu kısa devreleri algılar ve seçici olarak devreye sokar. Güçlü koruma işlevleri, gelişmiş siber güvenlik özellikleri ve konformal kaplama sayesinde aşırı koşullarda bile yüksek kullanılabilirlik ile güvenilirlik bekleyin. ESNEK G/Ç yapısını ihtiyaçlarınıza göre uyarlayarak tüm işlevleri DIGSI 5 ile yapılandırın.

Temel faydalar

Güvenilirliği artırın

Güçlü koruma fonksiyonları sağlam güvenlik sağlar. Elektronik kartlardaki konformal kaplama, zorlu koşullarda yüksek kullanılabilirlik ve tutarlı performans sağlar. Kritik altyapınızı koruyun.

Operatörler için kullanımı basitleştirin

Sezgisel bir tasarımla cihazları ve yazılımları kolayca kullanın. Yönetimi basitleştirmek ve ekibinizin karmaşıklığını azaltmak için DIGSI 5 mühendislik aracını kullanarak tüm işlevleri gerektiği gibi yapılandırın.

Uyumluluğu koruyun

Sisteminizi NERC CIP ve BDEW Whitepaper uyumlu siber güvenlik ile güvenli bir şekilde entegre edin. Güvenilir operasyonlar için tam IEC 61850 uyumluluğunun keyfini çıkarın.

Öne çıkan yetenekler

Kaynakları keşfedin