SIPROTEC 6MU85 birincil ve ikincil teknolojiyi birbirine bağlayan modüler, birlikte çalışabilir bir birleştirme ünitesidir. Çok yönlü veri toplama, otonom otomasyon ve güvenli iletişim için tüm birincil verileri sürece yakın dijitalleştirin. Modern güç sistemleri, koruma ve kontrol için hassas ve güvenilir veriler gerektirir. Birincil verileri kaynakta dijitalleştirin SIPROTEC 6MU85. Çeşitli uygulamalarda güvenli şebeke çalışması için doğru ve zamanında bilgi akışı sağlayın.
Modüler donanım ile üniteyi ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın. IEC 61869-9, IEC 61869-13 ile birlikte çalışabilirlik ve geleceğe yönelik entegrasyon sağlayın ve IEC 61850-9-2 uyumluluk. Gömülü siber güvenlik özelliğine sahip dayanıklı tasarım, zorlu ortamlarda yüksek kullanılabilirlik ve veri bütünlüğü sağlar.